(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เครื่องทำความเย็น Lov-Top

เครื่องทำความเย็น Lov-Top

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/09/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 11,040.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
2-4024-01
2-4024-02 SALE
2-4024-03
2-4024-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิด ขนาด (มม.) สี ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ปริมาณที่จัดเก็บได้ การจัดการ ประเภทฝา ระยะเวลาการเก็บรักษา

฿ 11,040.00

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 0 ℃ 151 × 108 × 125 ชัดเจน เครื่องทำความเย็น Labtop5116-0012 5116-0012 12 ชิ้น 3 × 4 ไม่มีเจล 3 ชั่วโมง 30 นาทีที่ 1 ° C หรือต่ำกว่า

฿ 21,580.00

฿ 17,264.00

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 0 ℃ 243 × 157 × 146 ขาว เครื่องทำความเย็น Labtop5116-0032 5116-0032 32 ชิ้น 4 × 8 ด้วยเจล 5 ชั่วโมงที่ 1 ℃หรือต่ำกว่า

฿ 11,040.00

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน -20 ℃ 151 × 108 × 125 ชัดเจน เครื่องทำความเย็น Labtop5115-0012 5115-0012 12 ชิ้น 3 × 4 ไม่มีเจล 1 ชั่วโมงที่ -15 ° C หรือต่ำกว่า

฿ 20,667.00

฿ 16,533.60

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน -20 ℃ 243 × 157 × 146 ขาว เครื่องทำความเย็น Labtop5115-0032 5115-0032 32 ชิ้น 4 × 8 ด้วยเจล 2 ชั่วโมงที่ -15 ° C หรือต่ำกว่า

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • วัสดุ
    PC
  • รายละเอียด วัสดุ
    PC (โพลีคาร์บอเนต)
  • คุณสมบัติ
    วางซ้อนกันได้พร้อมฝาปิดที่มั่นคงและ ตัวจับชิ้นงาน สะดวกฝามีเส้นตารางดังนั้นการระบุตัวอย่างจึงทำได้ง่ายเป็นไปได้ที่จะเก็บ ท่อ/ สายยาง ขนาด 0.5 มล. โดยใช้ที่ใส่เข้าไป (มี 16 ชิ้น)

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดที่มั่นคงและมือจับที่สะดวกช่วยให้สามารถวางซ้อนกันได้มีกริดอยู่บนฝาปิดเพื่อความสะดวกในการระบุตัวอย่างการใช้เม็ดมีดที่ให้มา (มาพร้อมกับ 16) ช่วยให้สามารถจัดเก็บ ท่อ/ สายยาง 0.5 มล.

รหัสรุ่น
2-4024-01
2-4024-02 SALE
2-4024-03
2-4024-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิด ขนาด (มม.) สี ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ปริมาณที่จัดเก็บได้ การจัดการ ประเภทฝา ระยะเวลาการเก็บรักษา

฿ 11,040.00

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 0 ℃ 151 × 108 × 125 ชัดเจน เครื่องทำความเย็น Labtop5116-0012 5116-0012 12 ชิ้น 3 × 4 ไม่มีเจล 3 ชั่วโมง 30 นาทีที่ 1 ° C หรือต่ำกว่า

฿ 21,580.00

฿ 17,264.00

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน 0 ℃ 243 × 157 × 146 ขาว เครื่องทำความเย็น Labtop5116-0032 5116-0032 32 ชิ้น 4 × 8 ด้วยเจล 5 ชั่วโมงที่ 1 ℃หรือต่ำกว่า

฿ 11,040.00

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน -20 ℃ 151 × 108 × 125 ชัดเจน เครื่องทำความเย็น Labtop5115-0012 5115-0012 12 ชิ้น 3 × 4 ไม่มีเจล 1 ชั่วโมงที่ -15 ° C หรือต่ำกว่า

฿ 20,667.00

฿ 16,533.60

CONTAINERS FOR HEAT & FREEZE 1 ชิ้น 19 วัน -20 ℃ 243 × 157 × 146 ขาว เครื่องทำความเย็น Labtop5115-0032 5115-0032 32 ชิ้น 4 × 8 ด้วยเจล 2 ชั่วโมงที่ -15 ° C หรือต่ำกว่า

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1