(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-4990-03 |
2-4990-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณคนที่แนะนำ (ล.) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | คุณสมบัติ | วัสดุ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,677.00 ฿ 6,232.31 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 178 × 190 × 85 | สูงถึงประมาณ 3 | CT-3AT | เครื่องกวนมินิ PasolinaCT-3AT | 4560111726030 | การ การออกแบบ กะทัดรัดเหมาะสำหรับการกวนปริมาณน้อยมันมีความสามารถในการกวนที่เพียงพอด้วย แม่เหล็ก แข็งแกร่งปลอกบน ผลิตภัณฑ์ ทำจาก โพลีโพรพีลีน (PP) จึง ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม | PP (โพลีโพรพีลีน) | 1 หน่วย | ||
฿ 8,890.00 ฿ 8,297.04 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 232 × 275 × 83 | สูงสุดประมาณ 5 | CT-5AT | เครื่องกวนมินิ PasolinaCT-5AT | 4560111726047 | การ การออกแบบ กะทัดรัดเหมาะสำหรับการกวนปริมาณน้อยมันมีความสามารถในการกวนที่เพียงพอด้วย แม่เหล็ก แข็งแกร่ง | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย |
อุปกรณ์กวนที่ดีไซค์มาเพื่อให้สามารถกวนในปริมาณน้อยได้
[คุณสมบัติ]
· มอเตอร์: มอเตอร์ แปรงถ่าน
· วัสดุตัวเครื่อง: CT-MINI, -1AT, -3AT / PP (โพลีโพรพีลีน) CT-5AT / เรซิ่น ABS
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 ถึง 240 V AC, 50/60 Hz (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน )
[การประยุกต์ใช้งาน]
·มีความแกร่งอย่างมากเนื่องจากแม่เหล็กอันทรงพลัง
· ตัวผลิตภัณฑ์ทำจาก PP (โพลีโพรพีลีน) และมีความทนสารเคมีดีเยี่ยม (MINI, 1AT, 3AT)
· ไม่รวมโรเตอร์
รหัสรุ่น |
---|
2-4990-03 |
2-4990-04 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
ปริมาณคนที่แนะนำ (ล.) |
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | JAN Code | คุณสมบัติ | วัสดุ | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,677.00 ฿ 6,232.31 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 178 × 190 × 85 | สูงถึงประมาณ 3 | CT-3AT | เครื่องกวนมินิ PasolinaCT-3AT | 4560111726030 | การ การออกแบบ กะทัดรัดเหมาะสำหรับการกวนปริมาณน้อยมันมีความสามารถในการกวนที่เพียงพอด้วย แม่เหล็ก แข็งแกร่งปลอกบน ผลิตภัณฑ์ ทำจาก โพลีโพรพีลีน (PP) จึง ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม | PP (โพลีโพรพีลีน) | 1 หน่วย | ||
฿ 8,890.00 ฿ 8,297.04 |
MIXING/SHAKING EQUIPMENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 232 × 275 × 83 | สูงสุดประมาณ 5 | CT-5AT | เครื่องกวนมินิ PasolinaCT-5AT | 4560111726047 | การ การออกแบบ กะทัดรัดเหมาะสำหรับการกวนปริมาณน้อยมันมีความสามารถในการกวนที่เพียงพอด้วย แม่เหล็ก แข็งแกร่ง | เรซิ่น ABS | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง