(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง: 55 ° Rhombus with Hole
· มุม คราด : บวก 7 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ไม่ใช่เหล็กโลหะผสม ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม วัสดุ ความแข็ง สูง
·ใบ การใช้งาน: จบ
รหัสสินค้า |
---|
DCGT11T302L-W15-GT9530 |
DCGT11T302R-W15-NS9530 |
DCGT11T302R-W15-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้งาน | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ใช้เบรกเกอร์ | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | ความยาวคมตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 867.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | - | เหล็กกล้า | - | ถนัดมือซ้าย | GT9530 | - | - | - | ||
฿ 669.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | - | เหล็กกล้า | - | มือขวา | NS9530 | - | - | - | ||
฿ 669.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 10 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | 2 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | การขัดเงา | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 11.6 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | มุมคายเศษ | บวก | รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.97 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง