(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของอุปกรณ์หมุนเวียนน้ำหล่อเย็น (° C) อุณหภูมิห้องถึง 40

ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิของอุปกรณ์หมุนเวียนน้ำหล่อเย็น (° C) อุณหภูมิห้องถึง 40

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HTS-PS1

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์หมุนเวียนน้ำหล่อเย็น
  • ความสามารถในการทำความเย็น(W)
    650 (ด้วยอุณหภูมิห้องที่ 20 ° C อุณหภูมิของน้ำกลับที่ 35 ° C)
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ(°ค)
    อุณหภูมิห้อง - 40
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    กว้าง x ลึก x สูง:280 × 427 × 414
  • รายละเอียด อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 230
  • อัตราการไหลสูงสุด (50/60 hz)(ลิตร / นาที)
    5
  • ความดัน สูงสุด(เอ็มบาร์)
    200
  • สาย Trusco
    455-6313
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    21
  • การประยุกต์ใช้งาน
    การระบายความร้อนของกล้อง CCD และเลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ การระบายความร้อนของอุปกรณ์ทดสอบขนาดเล็ก การระบายความร้อนของ แผ่นเพลเทียร์
  • สเปค
    อุปกรณ์หมุนเวียนของ ระบบ ปิด
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
HTS-PS1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 116,516.20

COOLING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น ขนาดกะทัดรัดชนิดน้ำสู่อากาศที่ระบายความร้อนด้วยน้ำหมุนเวียนด้วยส่วนหม้อน้ำไม่ได้ติดตั้ง ปั๊มลม จึงไม่มีการสั่นสะเทือนและเสียงการทำงานเงียบมาก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HTS-PS1

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อุปกรณ์หมุนเวียนน้ำหล่อเย็น
  • ความสามารถในการทำความเย็น(W)
    650 (ด้วยอุณหภูมิห้องที่ 20 ° C อุณหภูมิของน้ำกลับที่ 35 ° C)
  • ช่วง อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ(°ค)
    อุณหภูมิห้อง - 40
  • ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร)
    กว้าง x ลึก x สูง:280 × 427 × 414
  • รายละเอียด อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V)
    1 เฟส 230
  • อัตราการไหลสูงสุด (50/60 hz)(ลิตร / นาที)
    5
  • ความดัน สูงสุด(เอ็มบาร์)
    200
  • สาย Trusco
    455-6313
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    21
  • การประยุกต์ใช้งาน
    การระบายความร้อนของกล้อง CCD และเลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ การระบายความร้อนของอุปกรณ์ทดสอบขนาดเล็ก การระบายความร้อนของ แผ่นเพลเทียร์
  • สเปค
    อุปกรณ์หมุนเวียนของ ระบบ ปิด
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
HTS-PS1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 116,516.20

COOLING EQUIPMENT 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1