(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ก้าน สำลี อุตสาหกรรม ชนิด กระบอกสูบ ปลายแหลม 2.0 มม. / เพลา กระดาษ 1 กล่อง 100 อัน

ก้าน สำลี อุตสาหกรรม ชนิด กระบอกสูบ ปลายแหลม 2.0 มม. / เพลา กระดาษ 1 กล่อง 100 อัน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 259.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BB-012
BB-012MB
BB-012SP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียด รูปทรง ปลาย JAN Code สาย Trusco ลักษณะเฉพาะ น้ำหนัก
(กรัม / กล่อง)
จำนวนเนื้อหา

฿ 82,264.97

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

50,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน ประเภททรงกระบอก - 457-8678 มีคุณสมบัติในการดูดซับที่เหนือกว่าและไม่ทำให้ผ้าฝ้ายบวมทิ้งสารที่ละลายตกค้างจำนวนเล็กน้อยแพคเกจ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A 11700 1 เคส (25 ชิ้น x 2,000 ถุง)

฿ 12,713.29

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ประเภททรงกระบอก - 365-1886 มีคุณสมบัติในการดูดซับที่เหนือกว่าและไม่ทำให้ผ้าฝ้ายบวมทิ้งสารที่ละลายตกค้างจำนวนเล็กน้อยแพคเกจ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A 1600 1 เคส (25 ชิ้น x 320 ถุง)

฿ 259.00

COTTON SWABS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน - 4936613009719 478-6688 - 20 1 กล่อง (100 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • รูปทรงปลาย
    สำลี
  • วัสดุ หัว
    ฝ้าย
  • วัสดุ เพลา
    กระดาษ
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว(มิลลิเมตร)
    2
  • ความยาว เพลา(มิลลิเมตร)
    75.5
  • สเปค
    ก้านสำลีคู่ก้านกระดาษ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แม้จะมีการดูดซับที่ดีเยี่ยม แต่ผ้าฝ้ายจะไม่พองตัว
· วัสดุ ละลายเหลือในปริมาณน้อยที่สุด
·บรรจุภัณฑ์ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A
·สำลีก้านที่มีคอตตอนบัดขนาดใหญ่ขึ้น (เพื่อการดูดซึมน้ำที่ดีขึ้น) ทำได้โดยการโกนส่วนที่ติดบางส่วนออก
·ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการทำความสะอาดขั้วต่อและการถอด ฟลักซ์ จาก แผ่นวงจร และชิ้นส่วนที่ งานละเอียดนอกจากนี้ยังใช้ในกระบวนการผลิตของเครื่องจักรที่ งานละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การทำความสะอาดหัว HDD พื้นผิว เลนส์ ฯลฯ

รหัสรุ่น
BB-012
BB-012MB
BB-012SP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียด รูปทรง ปลาย JAN Code สาย Trusco ลักษณะเฉพาะ น้ำหนัก
(กรัม / กล่อง)
จำนวนเนื้อหา

฿ 82,264.97

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

50,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน ประเภททรงกระบอก - 457-8678 มีคุณสมบัติในการดูดซับที่เหนือกว่าและไม่ทำให้ผ้าฝ้ายบวมทิ้งสารที่ละลายตกค้างจำนวนเล็กน้อยแพคเกจ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A 11700 1 เคส (25 ชิ้น x 2,000 ถุง)

฿ 12,713.29

SWAB/CLEANER FOR CLEAN ROOM 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ประเภททรงกระบอก - 365-1886 มีคุณสมบัติในการดูดซับที่เหนือกว่าและไม่ทำให้ผ้าฝ้ายบวมทิ้งสารที่ละลายตกค้างจำนวนเล็กน้อยแพคเกจ ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปราศจาก Shore A 1600 1 เคส (25 ชิ้น x 320 ถุง)

฿ 259.00

COTTON SWABS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน - 4936613009719 478-6688 - 20 1 กล่อง (100 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1