(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิมพ์รายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
สี | ภาชนะ พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ ปะเก็น | ติด วัสดุ ส่วนหนึ่ง | วัสดุ ข้อต่องอ | ตั้งใจใช้ | รองรับของเหลว | ภาชนะที่รองรับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,574.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 55 | สีเขียว | 41 × 32.5 | 4562344560061 | 437-2000 | 290 | - | NBR | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,874.46 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 55 | สีเขียว | 41 × 32.5 | 4562344560153 | 437-2018 | 290 | - | Viton | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,574.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 55 | สีส้ม | 41 × 32.5 | 4562344560085 | 437-2026 | 290 | - | NBR | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,010.52 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 55 | สีส้ม | 41 × 32.5 | 4562344560177 | 437-2034 | 290 | - | Viton | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,574.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 55 | สีแดง | 41 × 32.5 | 4562344560054 | 437-2042 | 290 | - | NBR | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,949.30 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 55 | สีแดง | 41 × 32.5 | 4562344560146 | 437-2051 | 290 | - | Viton | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,574.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 55 | สีเหลือง | 41 × 32.5 | 4562344560078 | 437-2069 | 290 | - | NBR | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,847.25 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 55 | สีเหลือง | 41 × 32.5 | 4562344560160 | 437-2077 | 290 | - | Viton | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,658.44 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับติดตั้ง ถัง เสริมแรง ดรัม/ถังน้ำมัน | 55 | สีเขียว | 41 × 32.5 | 4562344560337 | 437-2107 | 580 | - | NBR | สเตนเลส (SUS303) | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,658.44 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับติดตั้ง ถัง เสริมแรง ดรัม/ถังน้ำมัน | 55 | สีส้ม | 41 × 32.5 | 4562344560351 | 437-2115 | 580 | - | NBR | สเตนเลส (SUS303) | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,658.44 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับติดตั้ง ถัง เสริมแรง ดรัม/ถังน้ำมัน | 55 | สีแดง | 41 × 32.5 | 4562344560320 | 437-2123 | 580 | - | NBR | สเตนเลส (SUS303) | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,658.44 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับติดตั้ง ถัง เสริมแรง ดรัม/ถังน้ำมัน | 55 | สีเหลือง | 41 × 32.5 | 4562344560344 | 437-2140 | 580 | - | NBR | สเตนเลส (SUS303) | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,097.60 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 60 | สีเขียว | 49X40 | 4562344560115 | 437-2166 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | NBR | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,516.66 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 60 | สีเขียว | 49X40 | 4562344560191 | 437-2174 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | Viton | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,097.60 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 60 | สีส้ม | 49X40 | 4562344560139 | 437-2182 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | NBR | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,507.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 60 | สีส้ม | 49X40 | 4562344560214 | 437-2191 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | Viton | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,097.60 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 60 | สีแดง | 49X40 | 4562344560108 | 437-2204 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | NBR | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,507.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 60 | สีแดง | 49X40 | 4562344560184 | 437-2212 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | Viton | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,087.94 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 60 | สีเหลือง | 49X40 | 4562344560122 | 437-2221 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | NBR | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,507.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 60 | สีเหลือง | 49X40 | 4562344560207 | 437-2239 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | Viton | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น |
เป็นก๊อกที่สะดวกสามารถติดกับปากกระป๋องขนาด 18 ลิตรหรือ ถัง และสามารถใช้เป็น ถังน้ำ เติมน้ำมันได้โดยวางกระป๋องไว้ด้านข้าง
[คุณสมบัติ]
· ทุกคนสามารถใส่และถอดได้อย่างง่ายดายด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
· สามารถเติมเชื้อเพลิงได้อย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้ น้ำมัน หก ด้วย ข้อต่องอ แบบเคลื่อนย้ายได้ จะไม่มีหยด น้ำมัน เกาะติดอยู่หลังจากปิด ก้านโยก
· น้ำมัน ประเภทต่าง ๆ สามารถแยกแยะได้ด้วยรหัสสีที่คัน ก้านโยก
· วาล์ว มีขนาด 1/2 รู เต็ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การแบ่งของเหลวออกจากกระป๋องและ ถังน้ำ ขนาด 18 ลิตรเป็นงานที่ยุ่งยาก ด้วย kokkun ใครๆ ก็แบ่งย่อยได้ง่ายๆ
· ไม่เลอะ ไม่หก ไม่ ของเสีย
· เหมาะสำหรับการปรับปรุงสถานที่ทำงานของคุณ
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิมพ์รายละเอียด | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
สี | ภาชนะ พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
คุณสมบัติ | วัสดุ ปะเก็น | ติด วัสดุ ส่วนหนึ่ง | วัสดุ ข้อต่องอ | ตั้งใจใช้ | รองรับของเหลว | ภาชนะที่รองรับ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,574.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 55 | สีเขียว | 41 × 32.5 | 4562344560061 | 437-2000 | 290 | - | NBR | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,874.46 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 55 | สีเขียว | 41 × 32.5 | 4562344560153 | 437-2018 | 290 | - | Viton | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,574.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 55 | สีส้ม | 41 × 32.5 | 4562344560085 | 437-2026 | 290 | - | NBR | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,010.52 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 55 | สีส้ม | 41 × 32.5 | 4562344560177 | 437-2034 | 290 | - | Viton | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,574.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 55 | สีแดง | 41 × 32.5 | 4562344560054 | 437-2042 | 290 | - | NBR | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,949.30 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 55 | สีแดง | 41 × 32.5 | 4562344560146 | 437-2051 | 290 | - | Viton | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,574.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 55 | สีเหลือง | 41 × 32.5 | 4562344560078 | 437-2069 | 290 | - | NBR | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,847.25 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 55 | สีเหลือง | 41 × 32.5 | 4562344560160 | 437-2077 | 290 | - | Viton | เรซิ่น PP | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,658.44 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับติดตั้ง ถัง เสริมแรง ดรัม/ถังน้ำมัน | 55 | สีเขียว | 41 × 32.5 | 4562344560337 | 437-2107 | 580 | - | NBR | สเตนเลส (SUS303) | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,658.44 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับติดตั้ง ถัง เสริมแรง ดรัม/ถังน้ำมัน | 55 | สีส้ม | 41 × 32.5 | 4562344560351 | 437-2115 | 580 | - | NBR | สเตนเลส (SUS303) | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,658.44 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับติดตั้ง ถัง เสริมแรง ดรัม/ถังน้ำมัน | 55 | สีแดง | 41 × 32.5 | 4562344560320 | 437-2123 | 580 | - | NBR | สเตนเลส (SUS303) | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,658.44 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับติดตั้ง ถัง เสริมแรง ดรัม/ถังน้ำมัน | 55 | สีเหลือง | 41 × 32.5 | 4562344560344 | 437-2140 | 580 | - | NBR | สเตนเลส (SUS303) | โพลีโพรพีลีน (PP) | - | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | ถังขนาด 18 ลิตร, ถัง, กลอง (จำเป็นต้องใช้อะแดปเตอร์พิเศษ DRA-1) | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,097.60 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 60 | สีเขียว | 49X40 | 4562344560115 | 437-2166 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | NBR | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,516.66 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 60 | สีเขียว | 49X40 | 4562344560191 | 437-2174 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | Viton | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,097.60 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 60 | สีส้ม | 49X40 | 4562344560139 | 437-2182 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | NBR | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,507.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 60 | สีส้ม | 49X40 | 4562344560214 | 437-2191 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | Viton | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,097.60 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 60 | สีแดง | 49X40 | 4562344560108 | 437-2204 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | NBR | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,507.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 60 | สีแดง | 49X40 | 4562344560184 | 437-2212 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | Viton | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,087.94 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 10 วัน | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | 60 | สีเหลือง | 49X40 | 4562344560122 | 437-2221 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | NBR | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | ของเหลวส่วนใหญ่ยกเว้นตัวทำละลาย | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,507.00 |
OPTIONS FOR DRUM | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับแอลกอฮอล์/เอทานอล ฯลฯ | 60 | สีเหลือง | 49X40 | 4562344560207 | 437-2239 | 290 | ทุกคนสามารถติดและถอดได้อย่างง่ายดายในสัมผัสเดียว สามารถหล่อลื่นได้โดยไม่ทำน้ำมันหก มีข้อต่องอแบบถอดเปลี่ยนตำแหน่งได้และไม่ทำน้ำมันหกหลังจากโยกก้านปิดและติดปลั๊ก ก้านโยกวาล์วได้รับการระบุสีเพื่อบอกประเภทของเหลว สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งอีกทั้งยังประหยัด | Viton | เรซิ่น PP | - | สำหรับงานแบ่งประเภทของเหลว | สำหรับแอลกอฮอล์, เอทานอล ฯลฯ | สำหรับกระป๋องโลหะความจุ 18 ลิตร, ถัง | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง