(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องกำเนิดการสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูงทนทานใช้งานได้ยาวนานและ งานซ่อมบำรุง ง่ายทุกสภาพอากาศสำหรับเครื่องป้อน แบบสั่น (สายพานลำเลียง) หรือตัวกรอง แบบสั่น (คัดกรอง)
รหัสสินค้า |
---|
KEE-20-8B-200V |
KEE-32-8-200V |
KEE-54-8B-200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต (W) | เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุดคือ 50 Hz (กิโลนิวตัน) | เมื่อแรงเหวี่ยงสูงสุด 60 Hz (กิโลนิวตัน) | โบลท์ (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | กระแสไฟฟ้า (A) 50 Hz 200 V | กระแสไฟฟ้า (A) 60 Hz 200 V | กระแสไฟฟ้า (A) 60 Hz 220 V | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239,483.11 | URA VIBRATOR 8P TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1500 | 20 | 20 | 30 | ปราศจาก น้ำมัน | 9.2 | 8.2 | 8.2 | 453-9249 | 149000 | ||
฿ 333,359.50 | URA VIBRATOR 8P TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2200 | 32 | 32 | 36 | การหล่อลื่น | 11.9 | 10.7 | 10.3 | 453-9320 | 230000 | ||
฿ 495,062.96 | URA VIBRATOR 8P TYPE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3700 | 54 | 54 | 36 | การหล่อลื่น | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 453-9419 | 327000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน ภาชนะ | IP66 | คุณสมบัติ | อุปกรณ์ออสซิลเลชันประสิทธิภาพสูง ทนทานติดทนนานและ งานซ่อมบำรุง ง่าย ทุกประเภทสภาพอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับตัวป้อน แบบสั่น (สายพานลำเลียง) หรือตัว แบบสั่น (คัดกรอง) | มอเตอร์ | (8- ขั้ว 3 มอเตอร์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง