(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดระดับน้ำ ที่สามารถวัดความสูง มุม และการไล่ระดับสีได้นอกเหนือจากแนวนอนและแนวตั้ง
[คุณสมบัติ]
·สามารถอ่าน มุม และการไล่ระดับสีได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สูงประมาณ 1 ม. เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและงานประปา
· มุม: มีประโยชน์สำหรับวิศวกรรมโยธา
· การไล่ระดับสี: เหมาะเป็นแนวทางการไล่ระดับสีสำหรับการก่อสร้างถนน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ ดิจิตอล | ความยาว(มิลลิเมตร) | 450 | แม่เหล็ก | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 65 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 27 | สี | สีน้ำเงิน |
ความแม่นยำ | ±1 มม./ม. = ภายใน 0.0573° | ความไวแสง | 0.35 มม. / ม. = 0.0201° | งานละเอียด จอแสดงผลดิจิตอล (มุม)(°) | ±0.1 (0° , 90° )/ ± 0.2 (ยกเว้น 0° , 90° ) |
วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น ABS / อะลูมิเนียม | วัสดุ: ท่อฟองอากาศ | เรซิ่นอะคริลิค | วัสดุ: ของเหลว | สารละลายที่มีต้นกำเนิดจากปิโตรเลียม |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ 9V 1 ก้อน (พร้อมแบตเตอรี่มอนิเตอร์) | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | 0–50 | คุณสมบัติ | ฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ มี LCD พร้อมไฟแบคไลท์ ติดตั้งพร้อมกับเรซิ่นเรืองแสงที่เปล่งแสงสีน้ำเงิน พื้นผิวสี Alumite ให้ความรู้สึกสวยงามน่าใช้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง