(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ปากคีบสุญญากาศVV-PEN-KIT-PB

ปากคีบสุญญากาศVV-PEN-KIT-PB

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-8017-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปากคีบปลายเล็ก
  • คุณสมบัติ ปากคีบปลายเล็ก
    สุญญากาศ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ13× 135
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:อะลูมิเนียม รหัสอากาศ:PU (โพลียูรีเทน)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ปากคีบสุญญากาศVV-PEN-KIT-PB
  • รุ่น ผู้ผลิต
    VV-PEN-KIT-PB
  • ปลาย การดูดซับที่ รองรับการใช้งาน
    1-1422-01 ถึง 05, 1-1423-01 ถึง 05
  • อุปกรณ์เสริม
    สายลม (1.2 ม.) ปลาย x 9 (แบบงอ:ø2.4มม. / ø3.2มม. / ø4.8มม. / ø6.4มม. / ø9.5มม. แบบ ชนิดตรง:ø3.2มม. / ø6.4มม. / ø9.5มม. / ø12.7มม. x อย่างละ 1 ชิ้น)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ(มิลลิเมตร)
    φ2
  • น้ำหนัก(ก.)
    18
  • เชิงอรรถ
    ปั๊ม ขายปลีก/แยกจำหน่ายสำหรับแผ่นรองเปลี่ยนโปรดดู 1-1422-01 ถึง 05 และ 1-1423-01 ถึง 05
  • ความจุ
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, สายลม (1.2 ม.), ปลาย (แบบโค้ง:φ2.4มม. / φ3.2มม. / φ4.8มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. แบบ ชนิดตรง:φ3.2มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. / φ12.7มม.))
รหัสรุ่น
2-8017-01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 7,338.00

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, สายลม (1.2 ม.), ปลาย (แบบโค้ง:φ2.4มม. / φ3.2มม. / φ4.8มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. แบบ ชนิดตรง:φ3.2มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. / φ12.7มม.))

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปากคีบปลายเล็ก
  • คุณสมบัติ ปากคีบปลายเล็ก
    สุญญากาศ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ13× 135
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:อะลูมิเนียม รหัสอากาศ:PU (โพลียูรีเทน)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ปากคีบสุญญากาศVV-PEN-KIT-PB
  • รุ่น ผู้ผลิต
    VV-PEN-KIT-PB
  • ปลาย การดูดซับที่ รองรับการใช้งาน
    1-1422-01 ถึง 05, 1-1423-01 ถึง 05
  • อุปกรณ์เสริม
    สายลม (1.2 ม.) ปลาย x 9 (แบบงอ:ø2.4มม. / ø3.2มม. / ø4.8มม. / ø6.4มม. / ø9.5มม. แบบ ชนิดตรง:ø3.2มม. / ø6.4มม. / ø9.5มม. / ø12.7มม. x อย่างละ 1 ชิ้น)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ(มิลลิเมตร)
    φ2
  • น้ำหนัก(ก.)
    18
  • เชิงอรรถ
    ปั๊ม ขายปลีก/แยกจำหน่ายสำหรับแผ่นรองเปลี่ยนโปรดดู 1-1422-01 ถึง 05 และ 1-1423-01 ถึง 05
  • ความจุ
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, สายลม (1.2 ม.), ปลาย (แบบโค้ง:φ2.4มม. / φ3.2มม. / φ4.8มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. แบบ ชนิดตรง:φ3.2มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. / φ12.7มม.))

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
วัสดุ: ตัวเครื่อง/ อะลูมิเนียม, สายไฟ / PU (โพลียูรีเทน), แพ้ด ปลาย / ยางสังเคราะห์ (Buna-N, ปราศจากซิลิโคน, 1011-1012Ω)
· เส้นผ่านศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ สายอากาศ: ⌀2 mm

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 2-8017-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปากคีบปลายเล็ก
  • คุณสมบัติ ปากคีบปลายเล็ก
    สุญญากาศ
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    φ13× 135
  • วัสดุ
    ตัวเครื่อง หลัก:อะลูมิเนียม รหัสอากาศ:PU (โพลียูรีเทน)
  • ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต
    ปากคีบสุญญากาศVV-PEN-KIT-PB
  • รุ่น ผู้ผลิต
    VV-PEN-KIT-PB
  • ปลาย การดูดซับที่ รองรับการใช้งาน
    1-1422-01 ถึง 05, 1-1423-01 ถึง 05
  • อุปกรณ์เสริม
    สายลม (1.2 ม.) ปลาย x 9 (แบบงอ:ø2.4มม. / ø3.2มม. / ø4.8มม. / ø6.4มม. / ø9.5มม. แบบ ชนิดตรง:ø3.2มม. / ø6.4มม. / ø9.5มม. / ø12.7มม. x อย่างละ 1 ชิ้น)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ(มิลลิเมตร)
    φ2
  • น้ำหนัก(ก.)
    18
  • เชิงอรรถ
    ปั๊ม ขายปลีก/แยกจำหน่ายสำหรับแผ่นรองเปลี่ยนโปรดดู 1-1422-01 ถึง 05 และ 1-1423-01 ถึง 05
  • ความจุ
    1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, สายลม (1.2 ม.), ปลาย (แบบโค้ง:φ2.4มม. / φ3.2มม. / φ4.8มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. แบบ ชนิดตรง:φ3.2มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. / φ12.7มม.))
รหัสรุ่น
2-8017-01
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 7,338.00

WAFER CARRIER/PRECISION TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่, สายลม (1.2 ม.), ปลาย (แบบโค้ง:φ2.4มม. / φ3.2มม. / φ4.8มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. แบบ ชนิดตรง:φ3.2มม. / φ6.4มม. / φ9.5มม. / φ12.7มม.))

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1