(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บล็อค โซ่ แบบใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้แปรงถ่าน DC "ชนิด BTN1" (สลับได้ 2 สปีด)

บล็อค โซ่ แบบใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้แปรงถ่าน DC "ชนิด BTN1" (สลับได้ 2 สปีด)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 69,297.62 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BTN10016
BTN10024
BTN10032
BTN10048
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความเร็ว hoisting (ความเร็วต่ำ)
(เมตร / นาที)
ความเร็ว hoisting (ความเร็วสูง)
(เมตร / นาที)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 69,297.62

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.16 0 ถึง 4.8 18.0 400 4522318283013 452-8069 16500 1 หน่วย

฿ 69,526.78

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.24 0 ถึง 3.2 11.2 400 4522318284010 447-6310 16500 1 หน่วย

฿ 74,664.32

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.32 0-2.4 9.0 494 4522318285017 452-8077 19400 1 หน่วย

฿ 74,893.47

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.48 0 ถึง 1.6 5.6 494 4522318286014 447-6328 19400 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    1 เฟส 100 โวลต์
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บล็อค โซ่ อิเล็กทรอนิกส์
  • การประเมินเวลา(นาที)
    15
  • วัสดุ โซ่ โหลดไฟฟ้า
    ชุบสังกะสี Class T
  • ความสูงที่ต้องการยก มาตรฐาน(ม.)
    3
  • สายพาวเวอร์(ม.)
    3
  • คุณสมบัติ
    ใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและ เสียงรบกวนต่ำ น้ำหนักเบากะทัดรัดและมาพร้อมกับกระเป๋าพกพาสะดวก โครงสร้างการป้องกัน IP54 ช่วยให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย ประเภทการประหยัดพลังงานที่มี กระแสไฟฟ้า เริ่มต้นต่ำ ใช้โซ่ชุบแข็งผิว T คลาสแข็งด้วยการชุบสังกะสี ประเภทปุ่มควบคุมความเร็วที่ใช้งานง่ายซึ่งนอกเหนือจากการมี 2 ความเร็ว (ต่ำและสูง) ความเร็วต่ำจะแปรผันอย่างต่อเนื่องพร้อมปุ่มปรับสวิตช์ปุ่มกดที่ปรับได้อย่างละเอียด
  • สเปค
    สวิตช์กด สองจุด / ประเภทการเลือก 2 สปีด
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ประเภทเสียงรบกวนต่ำใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC ที่มีอายุการใช้งานยาวนานน้ำหนักเบา/ กะทัดรัดพร้อม เคส เพื่อความสะดวกในการพกพาโครงสร้างในการป้องกัน IP54 - ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงประเภท ประหยัดพลังงาน มี กระแสไฟฟ้า เริ่มต้นต่ำใช้ โซ่ ชุบสังกะสีชุบแข็ง พื้นผิว T Classอุปกรณ์ควบคุม แบบปรับได้ ด้วยมือแบบ 2 สปีด (ความเร็วต่ำ / ความเร็วสูง) แบบ ธรรมดาละเอียด ปรับความเร็วรอบต่ำแบบละเอียดโดย สวิตช์ ก้านปรับระดับ ปุ่มกด

รหัสรุ่น
BTN10016
BTN10024
BTN10032
BTN10048
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จัดอันดับ โหลดไฟฟ้า
(เสื้อ)
ความเร็ว hoisting (ความเร็วต่ำ)
(เมตร / นาที)
ความเร็ว hoisting (ความเร็วสูง)
(เมตร / นาที)
ระยะทางขั้นต่ำระหว่าง หูหิ้วแม่พิมพ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 69,297.62

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.16 0 ถึง 4.8 18.0 400 4522318283013 452-8069 16500 1 หน่วย

฿ 69,526.78

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.24 0 ถึง 3.2 11.2 400 4522318284010 447-6310 16500 1 หน่วย

฿ 74,664.32

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 40 วัน 0.32 0-2.4 9.0 494 4522318285017 452-8077 19400 1 หน่วย

฿ 74,893.47

ELECTRIC CHAIN HOISTS 1 ชิ้น 12 วัน 0.48 0 ถึง 1.6 5.6 494 4522318286014 447-6328 19400 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1