(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

อ่างน้ำตื้น Y-50

อ่างน้ำตื้น Y-50

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NOK1B

  • ความจุ(L)
    63
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อาบน้ำทรง แบบกลม
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (ขนาดภายนอก)(มิลลิเมตร)
    590
  • ความสูง (ขนาดภายนอก)(มิลลิเมตร)
    300
  • JAN Code
    4901860096317
  • รหัสของทรัสโก้
    433-7981
  • มวล(ก.)
    2310
  • คุณสมบัติ
    การออกแบบ ทนทานและหนา
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
NOK1B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,594.39

TUBS 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(L)
    63
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อาบน้ำทรง แบบกลม
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (ขนาดภายนอก)(มิลลิเมตร)
    590
  • ความสูง (ขนาดภายนอก)(มิลลิเมตร)
    300
  • JAN Code
    4901860096317
  • รหัสของทรัสโก้
    433-7981
  • มวล(ก.)
    2310
  • คุณสมบัติ
    การออกแบบ ทนทานและหนา
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

การ การออกแบบ หนาและทนทาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ NOK1B

  • ความจุ(L)
    63
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อาบน้ำทรง แบบกลม
  • วัสดุ (ตัวเครื่อง)
    โพลีเอทิลีน (PE)
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (ขนาดภายนอก)(มิลลิเมตร)
    590
  • ความสูง (ขนาดภายนอก)(มิลลิเมตร)
    300
  • JAN Code
    4901860096317
  • รหัสของทรัสโก้
    433-7981
  • มวล(ก.)
    2310
  • คุณสมบัติ
    การออกแบบ ทนทานและหนา
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
NOK1B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 2,594.39

TUBS 1 ชิ้น 10 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1