(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลาย เอียงที่ 40 °และเล็งไปที่วัตถุได้ง่ายส่วนประกอบ หัว ปืนเป็นโครงสร้างที่มี หัวฉีด หัว ฯลฯ ทั้งเบาและหมุนง่ายท่อนำเข้า อากาศสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งด้านบนหรือด้านล่างที่ มือจับ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ถัง ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ) | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง เต้าเสียบ หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 3 | รุ่น รายละเอียด | ประเภท หัวฉีด | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด หัวฉีด | G1 / 8 |
พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้งแอร์ | G1 / 4 | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 1090 | JAN Code | 4909275009809 |
รหัสของทรัสโก้ | 441-7178 | มวล(ก.) | 555 | ข้อดี | เนื่องจาก ปลาย งอ 40 °การเล็งวัตถุจึงทำได้ง่ายส่วนประกอบ หัว ปืนมีโครงสร้างเป็น หัวฉีด หัว ฯลฯ จึงมีน้ำหนักเบาและหมุนได้ง่ายมีจุด การเชื่อมต่อสายไฟ สำหรับอากาศทั้งด้านบนหรือด้านล่างที่ มือจับ |
ใช้ | สำหรับงานเป่าเช่นการกำจัดฝุ่นเศษเศษและหยดน้ำรวมถึงการฟอกอากาศการระบายความร้อนการทำให้แห้งเป็นต้น | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -10 - 60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-601-DXL ในชุด ปืนเป่าลม ( หัวฉีด แบบยาว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง