1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล (สำหรับทั้งแบบ หน้าสัมผัส และแบบ ไม่สัมผัส )

เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอล (สำหรับทั้งแบบ หน้าสัมผัส และแบบ ไม่สัมผัส )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,161.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัดได้สูงสุด 6 หลัก 99,999.9 รอบต่อนาที
· สามารถใช้เป็นประเภท หน้าสัมผัส โดยใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง หน้าสัมผัส (จำหน่ายแยก)
· มี ฟังก์ชั่น ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์หมุน เช่น มอเตอร์
· การวัด สายพานไทม์มิ่ง รถยนต์

คุณสมบัติ

● สามารถวัดได้สูงสุด 6 หลักและ 99999.9 รอบต่อนาที
● สามารถใช้เป็นชนิด หน้าสัมผัส หากใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง หน้าสัมผัส ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
● พร้อม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ

การใช้

● อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์ที่หมุนได้เช่น มอเตอร์
● การตรวจวัดสายพานไทม์มิ่งของรถยนต์

สเปค

● ช่วงการวัด (รอบต่อนาที): 6.0 ถึง 99999.9
● ความละเอียด (รอบต่อนาที): 0.1
● ระยะตรวจจับ (มม.): 50 ถึง 300
● SPQ (ชิ้น): 1
● วิธีการวัด: หน้าสัมผัส/ ประเภทที่ ไม่สัมผัส
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AAA แห้ง x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
● กว้าง x ลึก x สูง: 58 × 28 × 122 มม

อุปกรณ์เสริม

● เทป สะท้อนแสง 10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต
รหัสสินค้า
RM-01U
RM-2000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ วิธีการวัด ช่วงการวัดค่า
(รอบต่อนาที)
ความละเอียด
(รอบต่อนาที)
ระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ การใช้งาน วิธีการวัด พาวเวอร์ซัพพลาย อุปกรณ์เสริม มวล
(ก.)

฿ 7,161.00

CUS DIGITAL TACHO METER 1 ชิ้น 10 วัน สำหรับประเภทที่ ไม่สัมผัสไม่สัมผัส100.0 ถึง 999990.1/1100 ถึง 4005020.6104.64983621290011449-2331ด้วย ฟังก์ชั่น สูงสุด / ต่ำสุด / เฉลี่ย ด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติมีประโยชน์ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ด้วยแบ็คไลท์ทำให้การตรวจสอบการแสดงผลง่ายแม้ในที่มืดสำหรับการวัดความเร็วในการหมุนของ มอเตอร์ไม่สัมผัสถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)-115

฿ 14,027.00

CUS TACHO METERS 1 ชิ้น 22 วัน สำหรับ หน้าสัมผัส และ ไม่สัมผัสหน้าสัมผัส / ไม่สัมผัส ประเภท6.0 ถึง 99999.90.1-150 ถึง 3005828122-250-9733สามารถวัดได้สูงสุด 6 หลัก 99,999.9 รอบต่อนาทีสำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์หมุนเช่น มอเตอร์ ฯลฯ สำหรับการตรวจวัดสายพานไทม์มิ่งในรถยนต์หน้าสัมผัส / ไม่สัมผัส ประเภทถ่าน AAA x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)สก๊อตช์ไลต์™ เทป x 10140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดความเร็วรอบ