(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน โคบอลต์ งานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·การกัด ดอกสว่าน อย่างสม่ำเสมอเนื่องจากการทำให้ผอมลง X-type
·ความคมชัดเพิ่มขึ้นโดยการเสริมมุมของแรงบิด
· คลองเลื่อย 10 ชิ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 ถึง 6.0 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้ได้กับ วัสดุ หลากหลาย วัสดุ ตั้งแต่ เหล็กกล้า จนถึง สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลาง dc(มิลลิเมตร) | 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดℓ2(มิลลิเมตร) | 6 / 4 / 3 / 3.5 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4.5 / 4.8 / 5 | มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 135° | จำนวนบรรจุภัณฑ์(PC) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน COSET10 ในชุด COSET10 ดอกสว่าน สเตนเลส คลองเลื่อย 10
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง