(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปืนเป่าลม หัวฉีด ฉีดยาว พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับการไหล
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ถัง ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ) | แรงดันใช้งานสูงสุด(Mpa) | 0.7 | ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู ช่อง อากาศ ท่อนำเข้า | RC1 / 4 (PT1 / 4) | สกรู ยึด หัวฉีด | G1 / 8 ( สกรู ตัวเมีย PF 1/8) | ปริมาณการใช้อากาศ(ลิตร / นาที) | 120 |
ของไหล จะใช้ | อากาศ | วัสดุ | ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป | ใช้ | การกำจัดฝุ่นชิปเศษวัสดุและหยดน้ำรวมถึงการทำความสะอาดการทำความเย็นการอบแห้งและอื่น ๆ |
ฟังก์ชั่น 1 | ประเภท 2-WAY ที่ ท่อนำเข้า อากาศสามารถเปลี่ยนจากสูงเป็นต่ำ | ฟังก์ชั่น 2 | ตัวเครื่อง ทำจาก อะลูมิเนียม และแข็งแรงมาก | ฟังก์ชั่น 3 | หัวฉีด มีประโยชน์สำหรับตำแหน่งที่แคบและลึก |
ข้อควรระวัง 1 | ห้ามใช้กับคนหรือสัตว์ | ข้อควรระวัง 2 | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วน เกลียว ทั้งหมดนั้นยึดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา | ข้อควรระวัง 3 | กรุณาอย่าใช้แรงดันเกิน แรงดันใช้งานสูงสุด |
อื่น ๆ 1 | มองหาวัตถุบินและทำงานในขณะที่ให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อม | อื่น ๆ 2 | โปรดสวมแว่นตาป้องกันเสมอเมื่อทำงาน | อื่น ๆ 3 | สำหรับ อากาศอัด เท่านั้น |
ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 145 | ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 240 | ความยาว ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 2 |
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.) | 260 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง