(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัด ปลาย ดอกเอ็นมิลหัวบอล มี ปลาย โค้งมน
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการการกลึงตามแบบรูปทรง 3D ฯลฯ
· การปัดเศษ 0.5R ถึง 40R ใช้ได้กับการปัดเศษแบบต่าง ๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การตัดแต่งขึ้นรูปโปรไฟล์ด้วยเครื่องจักร ฯลฯ ของแม่พิมพ์
· เหมาะสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปรูปทรงด้วยเครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
BE-0.8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R ((7.5 + L / μm) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,365.39 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.6 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS-CO | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / Plunging / ร่อง R | มุม บิด | ใบมีดคมขวา บิดด้านขวา 35° |
มี/ไม่มี แรงบิด | มี | ค่าความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด | ±0.01 | ค่าความเผื่อของก้าน | h7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BE-0.8 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล BE
รหัสสินค้า |
---|
BE-0.65 |
BE-0.7 |
BE-0.75 |
BE-0.85 |
BE-0.9 |
BE-0.95 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R ((7.5 + L / μm) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,625.41 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.3 | ||
฿ 2,365.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.4 | ||
฿ 2,573.41 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.5 | ||
฿ 2,573.41 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.7 | ||
฿ 2,365.39 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9R | 5 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.8 | ||
฿ 2,573.41 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95R | 5 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง