(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับงานเหล็กและ สเตนเลส
· ใบมีดลบคม สองโลหะที่ใช้งานได้ยาวนานสำหรับ สเตนเลส และ เหล็กละมุน
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 18 | วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม | bimetal | การใช้งาน | เหล็กและ เหล็กกล้า / สเตนเลส / PVC / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 254 | ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 233 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 5 ชิ้น |
วัสดุ | bimetal | รายละเอียดการ การใช้งาน | สำหรับงานเหล็กและ สเตนเลส ( เกรด bi-metallic พร้อม สเตนเลส และ วัสดุ เหล็กกล้า อ่อนสำหรับ อายุการใช้งาน นาน) | ประสิทธิภาพการตัดวัสดุท่อ (เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ)(มิลลิเมตร) | ø160หรือน้อยกว่า |
ประสิทธิภาพการตัด วัสดุ ท่อเหล็ก ( สเตนเลส)(มิลลิเมตร) | 3 หรือน้อยกว่า | ประสิทธิภาพการตัด วัสดุ ท่อเหล็ก ( เหล็กกล้า อ่อน)(มิลลิเมตร) | 3.5 หรือน้อยกว่า | ประสิทธิภาพการตัด วัสดุ ท่อเหล็ก ( พีวีซี)(มิลลิเมตร) | 2 ถึง 15 |
ฟังก์ชั่น ตัด แผ่นเพลท ( สเตนเลส)(มิลลิเมตร) | 2-3 | ฟังก์ชั่น ตัด แผ่นเพลท ( เหล็กกล้า อ่อน)(มิลลิเมตร) | 2 ถึง 6 | ฟังก์ชั่น ตัด แผ่นเพลท ( อะลูมิเนียม)(มิลลิเมตร) | 5-20 |
ฟังก์ชั่น ตัด แผ่นเพลท ( พีวีซี)(มิลลิเมตร) | 5-30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6641747 ในชุด ใบเลื่อยชักไฟฟ้า6641747
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง