1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตัดแต่ง

HIT POWER TOOL

เครื่องตัดแต่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,748.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มาพร้อมล็อคหมุนที่สามารถเอียง 45° และกลไกปรับแบบละเอียดสำหรับความลึกในการตัด

รหัสสินค้า
M6SB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,748.00

HIT POWER TOOL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กระแสไฟฟ้า(A) 4.6 น้ำหนัก(กิโลกรัม) 1.4
จำนวนรอบ(รอบ / นาที) 30000 การใช้พลังงาน(W) 440 สเปค หุ้มฉนวนสองชั้น / มาพร้อมล็อคหมุน / ใบมีดเอียง / ตัวเครื่องเรซิ่น
โหลดไฟฟ้า สูงสุด(กิโลกรัม) เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาดอกสว่านที่สามารถติดตั้งได้ 6 อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ สาย(ม.) 2 คอร์ / 2.5
อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน ดอกสว่านแบบตรง (คาร์ไบด์ 6 x 6), ประแจ (ติดครั้งเดียว 17 มม.), ไกด์ตัดแต่ง, ไกด์ตรง, ไกด์แม่แบบ คุณสมบัติ มาพร้อมล็อคหมุนที่สามารถเอียง 45° และกลไกปรับแบบละเอียดสำหรับความลึกในการตัด