(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปลอก ความเยื้องศูนย์ สำหรับ MagicDrill DRV, DRZ, DRX
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การปรับเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผล, การปรับ ความสูงส่วนแกนกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SHE2025-43 |
SHE2532-48 |
SHE3240-53 |
SHE4050-63 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | φD1 (มิลลิเมตร) | φD2 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แบบปรับได้ ช่วงการประมวลผล | คอร์/แกน แบบปรับได้ ความสูงช่วง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,937.50 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 41 | 20 | 43 | 4 | 36 | 3.0 | +0.4 ถึง -0.2 | +0.2 ถึง -0.15 | ||
฿ 6,172.17 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 49 | 25 | 48 | 6 | 38 | 2.5 | +0.4 ถึง -0.2 | +0.2 ถึง -0.15 | ||
฿ 7,409.57 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 58 | 32 | 53 | 6 | 43 | 2.5 | +0.4 ถึง -0.2 | +0.2 ถึง -0.15 | ||
฿ 7,959.61 | KYR TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 74 | 40 | 63 | 6 | 49 | 3.0 | +0.6 ถึง -0.2 | +0.2 ถึง -0.2 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง