(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: W (หกเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: แคลมป์ยึด คู่ (D)
รหัสสินค้า |
---|
DWLNL2020K-08 |
DWLNL2525M-08 |
DWLNR2020K-08 |
DWLNR2525M-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของลิงก์ (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,082.90 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
฿ 3,333.77 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 | ||
฿ 3,098.06 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 125 | ||
฿ 3,333.77 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 32 | 25 | 150 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (หกเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | F2(มิลลิเมตร) | 20 | L2(มิลลิเมตร) | 34 |
แคลมป์ยึด | CP-3D | สกรู | CS-3D | สปริง | SP-3D |
แผ่น | DW-44 | แผ่น สกรู | SB-4085TR | ประแจ | LW-3 / FT-15 |
มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง