(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบชุด ชุดกรอง ขนาดกะทัดรัดเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณประเภทการเก็บฝุ่น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | วัตถุ ตัวเครื่อง หลัก | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 10000 | ขนาด กระดาษ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด กระดาษ (สูง)(มิลลิเมตร) | 75 | เส้นผ่าศูนย์กลางวงโคจร(มิลลิเมตร) | 3 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.48 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 143 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.48 | การใช้งาน | การปรับ Underlayer ก่อน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี งาน การขัดเงา พื้นผิว ไม้ |
สายยาง เต้าเสียบ | RC1/4 | มวล(ก.) | 720 | มวล | ด้านหลัง |
ไอเสีย | ตะขอ และ loop แผ่น | ประเภท แกนหมุน | วง | ประเภทการเก็บฝุ่น | ประเภทดูดฝุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 20431 ในชุด เครื่อง เครื่องขัดกระดาษทราย อากาศแบบวงโคจร20431
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง