1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ LD 7S-F

S3M ABRASIVE WHEELS

ล้อ LD 7S-F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,528.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้การ งานขัด และการปรับ พื้นผิว โดยไม่ต้องเสียสละขนาดและ รูปทรง ของ ชิ้นงาน

รหัสสินค้า
LD7SF200X25X7 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,528.00

฿ 6,925.01

S3M ABRASIVE WHEELS 3 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 200 ความเร็วอุปกรณ์ต่อพ่วงสูงสุด(นางสาว) 47.1
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 4500 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 25 เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 76.2
เสร็จสิ้นการนับเทียบเท่า(#) 400 มวล(ก.) 470 การใช้งาน สำหรับการขัดขนาดเล็กหลังจากบดด้วยหินลับ การปัดเศษขอบเพื่อความแม่นยำในการหล่อ การขัดเงา ก่อนและหลัง การชุบผิว
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(แผ่น) 3 วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้า ไม่ทอ ไนล่อน วัสดุเม็ดขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LD7SF200X25X7 ในชุด ล้อ LD 7S-F