(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน รูตรงกลาง 90° พร้อม ดอกสว่าน ก้าน คาร์ไบด์ ยาวและรูตรงกลางชนิด A แบบเกลียวอ่อน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ วัสดุ แข็งและการผลิต มวล มาก
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
รูปทรง | Cf |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CCL5.0Q ในชุด ก้านยาว ร่องเกลียวต่ำ A ชนิด 90° คาร์ไบด์ ดอกสว่าน รูตรงกลาง C-CD-QL
รหัสสินค้า |
---|
CCL2.5Q |
CCL3.0Q |
CCL4.0Q |
CCM2.0Q |
CCM2.5Q |
CCM3.0Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,284.58 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 2.5X90°X8 | 100 | 2.5 | ||
฿ 9,284.58 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 3X90°X8 | 100 | 3 | ||
฿ 11,711.25 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4X90°X10 | 100 | 4.5 | ||
฿ 8,486.37 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 2X90°X6 | 150 | 2 | ||
฿ 11,232.33 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 2.5X90°X8 | 150 | 2.5 | ||
฿ 11,232.33 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 3X90°X8 | 150 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง