(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการเจาะรูตรงกลาง 90° เป็น ดอกสว่าน สว่านรูตรงกลางชนิด A ร่องเกลียวแบบอ่อนที่สามารถ กระบวนการแปรรูป การวางตำแหน่ง และลบมุมได้ในเวลาเดียวกัน และมี การเคลือบผิว ที่ทนทานต่อการสึกหรอและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | รูปทรง | Cf |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VCY2.5Q ในชุด ร่องเกลียวอ่อนเคลือบ ไททาเนียม A ดอกสว่าน รูตรงกลางแบบ A 90 °CD-QV
รหัสสินค้า |
---|
VCY1.0Q |
VCY1.5Q |
VCY2.0Q |
VCY3.0Q |
VCY4.0Q |
VCY5.0Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,286.78 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 1X90°X4 | 35 | 1 | ||
฿ 1,168.26 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 1.5X90°X5 | 40 | 1.5 | ||
฿ 1,225.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 2X90°X6 | 45 | 2 | ||
฿ 1,424.05 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 7.7 | 3X90°X7.7 | 55 | 3 | ||
฿ 2,254.31 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4X90°X10 | 65 | 4.5 | ||
฿ 2,432.69 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 11 | 5X90°X11 | 78 | 5.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง