(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
4000 นับจอแสดงผลดิจิตอลหลาย มิเตอร์วัดไฟ
[คุณสมบัติ]
·รายการวัดแรงดันและความต้านทานพื้นฐาน
·สามารถตรวจวัดค่า ความนำไฟฟ้า เครื่องวัดความถี่ อัตราส่วนหน้าที่ปริมาตร ตัวเก็บประจุ ตรวจสอบ ไดโอด ฯลฯ ได้เช่นกัน
·ด้วย ฟังก์ชั่น การวัด ค่า สัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) และ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·นักออกแบบและพัฒนา แบบใช้ไฟฟ้า
·งานหัตถกรรมงานอดิเรก
·สำหรับ งานซ่อมบำรุง อาคาร ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องทดสอบดิจิตอล | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 400 ม. / 4/40/300 | กระแสไฟฟ้า(V) | 4/40/300 |
---|---|---|---|---|---|
ความต้านทาน(Ω) | 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40M | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 58 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 12 |
ความสูง(มิลลิเมตร) | 108 | เครื่องวัดความถี่ | 99.99 / 999.9 / 9.999k / 99.99 khz | ความจุ ตัวเก็บประจุ ประจุ(F) | 4n / 40N / 400N / 4μ / 40μ / 200μ |
การทดสอบความต่อเนื่อง | เสียง Buzzer ที่ประมาณ 50 Ωหรือน้อยกว่า | พาวเวอร์ซัพพลาย | CR2032 แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ x 1 | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 60 ชั่วโมง |
มวล(ก.) | ประมาณ 65 (รวม ถ่าน ) | อุปกรณ์เสริม | เคส แบบพกพา, ถ่าน (สำหรับจอภาพ), คู่มือผู้ใช้, (สายทดสอบ) | คุณสมบัติ | ●โหมดการวัดที่หลากหลาย:ไม่เพียง แต่การวัดแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตรวจสอบความต่อเนื่อง เครื่องวัดความถี่ รอบการทำงาน ความจุ ตัวเก็บประจุ ตรวจสอบ ไดโอด และอื่น ๆ ● ฟังก์ชั่น การวัด ค่า สัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ● ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล ● ฟังก์ชั่น โหมด (ป้องกันการใช้แบตเตอรี่) ● ฟังก์ชั่น ช่วงอัตโนมัติ● รวม เคส เก็บประเภท สมุด |
เสริม | สายไฟ สายนำไฟฟ้า ทดสอบเชื่อมต่อโดยตรงกับ ตัวเครื่อง และไม่สามารถถอดออกได้ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5502 ในชุด มัลติ มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลAD-5502
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง