(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การเคลือบผิว คาร์ไบด์ และ คาร์ไบด์
คมตัดที่คมเหมาะสำหรับการตัด อะลูมิเนียม
[วัสดุชิ้นงาน] สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสมทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | ขนาด S (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดap (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 708.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | - | LN:11 (คาร์ไบด์) | 10.72 | IC07 | 0.5 | 6 | 5 | 11.16 | ใช้เม็ดมีดแปดเหลี่ยมที่มีขอบคมและที่ดินด้านบวกสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม ไททาเนียม แมกนีเซียม(มือขวา / ซ้ายมุมละ 4 มุม) | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | LN:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 10.94 | IC908 | - | 6 | - | 11.38 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNHT:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC910 | 0.8 | 5.97 | 10 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNHT:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC928 | 0.8 | 5.97 | 10 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNKX:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC328 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNKX:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC4050 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | การเคลือบผิว MT CVD ของ al + ดีบุก บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว มีความทนทานต่อการขัดถูและความทนทานสูงจึงเหมาะสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงในช่วงความเร็วตัดปานกลางถึงสูง | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNKX:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC908 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNKX:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC910 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNKX:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC928 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNKX:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC950 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNKX:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) -t | 11.00 | IC910 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 732.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 20 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNKX:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) -t | 11.00 | IC928 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 599.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ | LNMT:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | DT7150 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | วัสดุฐาน มีความทนทานสูงและแข็งเป็นพิเศษการ การเคลือบผิว สาร MTCVD Al2O3+TiAlNPVD การตัดด้วยความเร็วปานกลางถึงสูง ทนต่อแรงเสียดทานและการบิ่นได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 599.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNMT:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC908 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 599.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNMT:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC910 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 599.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | LNMT:11 ( การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ) | 11.00 | IC928 | 0.8 | 6 | 5 | 11.16 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง