(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[รายละเอียดจำเพาะ]
- วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กกล้าอบร้อน/ สเตนเลส/ เหล็กหล่อ
- ลิงค์ รุ่น: ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
- การปรากฏตัวของ การเคลือบผิว: ไม่มี
- มีรูน้ำมัน: มาพร้อมกันในชุด
- ชุดอะไหล่: ดอกสว่าน DR
- สกรู: SR 34-508/L
- ประแจ Torx: T-7/51
- ความลึก การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบละเอียด: 2XD/3XD/4XD
- ปลาย ใช้ได้: SOGX 080304, SOMX 080304
- ความยาวรวม (L)(มม.): 112/114/116/130/134.5/136/148/152/156
รหัสสินค้า |
---|
DR18003625062DN |
DR18005425063DN |
DR18007225064DN |
DR19003825062DN |
DR19005725063DN |
DR19007625064DN |
DR19505925063DN |
DR20004025062DN |
DR20006025063DN |
DR20008025064DN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวφd (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | การประมวลผลเชิงลึก | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ชื่อสินค้า | มิติ maxdmax |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,080.00 ฿ 17,553.60 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 36 | 112 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 56.0 | DR180-036-25-06-2D-N | 20.3 | ||
฿ 20,193.00 ฿ 18,577.56 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18 | 54 | 130 | ความลึกของการกัด: 3XD | 3XD | 74 | DR180-054-25-06-3D-N | 20.3 | ||
฿ 22,953.00 ฿ 21,116.76 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 18 | 72 | 148 | ความลึกของการกัด: 4XD | 4XD | 92 | DR180-072-25-06-4D-N | 20.3 | ||
฿ 19,080.00 ฿ 17,553.60 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 38 | 114 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 58.0 | DR190-038-25-06-2D-N | 20.8 | ||
฿ 20,193.00 ฿ 18,577.56 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 57 | 133 | ความลึกของการกัด: 3XD | 3XD | 77.0 | DR190-057-25-06-3D-N | 20.8 | ||
฿ 22,953.00 ฿ 21,116.76 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 76 | 152 | ความลึกของการกัด: 4XD | 4XD | 96 | DR190-076-25-06-4D-N | 20.8 | ||
฿ 20,193.00 ฿ 18,577.56 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19.5 | 58.5 | 134.5 | ความลึกของการกัด: 3XD | 3XD | 78.5 | DR195-059-25-06-3D-N | 21 | ||
฿ 19,080.00 ฿ 17,553.60 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 40 | 116 | ความลึกของการกัด: 2XD | 2XD | 60 | DR200-040-25-06-2D-N | 21.3 | ||
฿ 20,193.00 ฿ 18,577.56 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 60 | 136 | ความลึกของการกัด: 3XD | 3XD | 80.0 | DR200-060-25-06-3D-N | 21.3 | ||
฿ 22,953.00 ฿ 21,116.76 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 80 | 156 | ความลึกของการกัด: 4XD | 4XD | 100 | DR200-080-25-06-4D-N | 21.3 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | รุ่นลิงค์ | ก้านเอ็นมิลล์ | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 56 | มิติ φd(มิลลิเมตร) | 25 |
มิติ φd1(มิลลิเมตร) | 32 | ชุดอะไหล่ | ดอกสว่าน DR | สกรู | SR 34-508 / L |
ปุ่ม Torx | T-7/51 | ปลาย ใช้บังคับ | SOGX 060304SOMX 060304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง