(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการเจาะรูได้ถึง 1 XD และการลบมุมในเวลาเดียวกัน
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู ไพล็อต แบบลึก
·ประเภทการจ่าย น้ำมัน ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
4105-11.000 |
4105-12.000 |
4105-13.000 |
4105-14.000 |
4105-16.000 |
4105-18.000 |
4105-20.000 |
4105-22.000 |
4105-24.000 |
4105-26.000 |
4105-28.000 |
4105-30.000 |
4105-32.000 |
4105-36.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l3 (มิลลิเมตร) | ขนาดตัว โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย รองรับการใช้งาน d1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของ การทําแชมเฟอร์ d3 (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้น สูงสุด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,040.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 81 | 12 | 45 | 110 | 11.00-11.99 | 17.0 | 12.0 | ||
฿ 14,040.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 84 | 12 | 45 | 120 | 12.00-12.99 | 18.0 | 13.0 | ||
฿ 14,040.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 86 | 14 | 45 | 130 | 13.00-13.99 | 18.0 | 14.0 | ||
฿ 14,714.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 93 | 16 | 48 | 140 | 14.00-15.99 | 18.0 | 16.0 | ||
฿ 17,324.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 99 | 18 | 48 | 160 | 16.00-17.99 | 20.0 | 18.0 | ||
฿ 18,253.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 106 | 20 | 50 | 180 | 18.00-19.99 | 22.0 | 20.0 | ||
฿ 18,253.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 117 | 25 | 56 | 200 | 20.00-21.99 | 24.0 | 22.0 | ||
฿ 19,801.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 122 | 25 | 56 | 220 | 22.00-23.99 | 26.0 | 24.0 | ||
฿ 21,910.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 128 | 25 | 56 | 240 | 24.00-25.99 | 28.0 | 26.0 | ||
฿ 21,910.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 142 | 32 | 60 | 260 | 26.00-27.99 | 32.0 | 28.0 | ||
฿ 24,201.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 147 | 32 | 60 | 280 | 28.00-29.99 | 34.0 | 30.0 | ||
฿ 26,802.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 152 | 32 | 60 | 300 | 30.00-31.99 | 38.0 | 32.0 | ||
฿ 28,291.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 163 | 32 | 60 | 320 | 32.00-35.99 | 42.0 | 36.0 | ||
฿ 33,616.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 173 | 32 | 60 | 360 | 36.00-40.00 | 46.0 | 40.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
---|---|---|---|---|---|
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง