(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ส้อม งานขัด สำหรับการ ลบคม และการ งานขัด ทางเข้าและออกของรู
·ประเภทการจ่าย น้ำมัน ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
4100-006.000 |
4100-006.500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d1 (มิลลิเมตร) | ใบมีดลบคม มี ด สูง h1 (มิลลิเมตร) | ความยาว l9 (มิลลิเมตร) | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูของ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับช่วงØ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,619.15 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.5 | 6 | 0.85 | 5.85 | 6,21 - 6,70 | ||
฿ 29,285.53 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7 | 6.5 | 0.9 | 5.9 | 6,71 - 7,10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | NA | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 110 |
ความยาว l4(มิลลิเมตร) | 3 | มาตรฐาน | G.S. | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง