1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย สำหรับ HT800WP เท่านั้น 7632

ปลาย สำหรับ HT800WP เท่านั้น 7632
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,563.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบมุมสำหรับเหล็กหล่อ

รหัสสินค้า
7632-052.040
7632-062.040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดตัว โฮลเดอร์
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,563.54

GRG DRILL 10 ชิ้น 24 วัน 110-1405.565.6

฿ 1,563.54

GRG DRILL 10 ชิ้น 24 วัน 160-2406.356.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว A
มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ความหนา(มิลลิเมตร) 2.38
โนส อาร์ 0.4 รายละเอียดการ การเคลือบผิว TiAlN