1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ดอกเอ็นมิลล์ คาร์ไบด์ ขนาด 3XD H 1946

ดอกเอ็นมิลล์ คาร์ไบด์ ขนาด 3XD  H 1946
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,474.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบที่มีความแข็งแกร่งสูงสามารถเจาะรูในเหล็กชุบแข็งได้ถึง 70 HRC

รหัสสินค้า
1946-003.000
1946-003.400
1946-004.000
1946-004.300
1946-005.000
1946-005.100
1946-006.000
1946-006.900
1946-008.000
1946-008.600
1946-010.000
1946-010.400
1946-012.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน l3
(มิลลิเมตร)

฿ 5,474.16

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 32062636

฿ 5,474.16

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 3.42062636

฿ 6,646.07

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 42466636

฿ 6,901.86

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 4.32466636

฿ 7,424.32

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 52866636

฿ 8,069.54

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 5.12866636

฿ 10,016.08

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 62866636

฿ 12,604.81

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 6.93479836

฿ 12,864.23

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 84179836

฿ 16,490.63

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 8.647891040

฿ 19,601.82

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1047891040

฿ 21,285.32

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 10.4551021245

฿ 24,399.54

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 12551021245

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว A มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
มุมบริเวณปลายแหลม(°) 120 มาตรฐาน DIN6537K ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด m7
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 รายละเอียดการ การเคลือบผิว TiAlN