(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การจัดกึ่งกลางชิ้นส่วนที่ลึกและการลบมุมของ ชิ้นงาน สามารถทำได้ในเวลาเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
0559-006.350 |
0559-008.000 |
0559-009.520 |
0559-012.700 |
0559-015.870 |
0559-019.050 |
0559-025.400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,350.08 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.35 | 105 | 17 | ||
฿ 1,995.30 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 118 | 21 | ||
฿ 2,454.88 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.52 | 132 | 25 | ||
฿ 3,534.88 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.7 | 159 | 30 | ||
฿ 3,057.76 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.87 | 186 | 37 | ||
฿ 6,391.36 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 19.05 | 213 | 45 | ||
฿ 9,059.86 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25.4 | 216 | 53 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | HSS | การเคลือบผิว Y / N | NA |
มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีด | H6 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง