(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ อเนกประสงค์นี้มีความสามารถในการตัดสามมิติ รวมถึงการเจาะรูและการกัดปลายด้วย เครื่องมือ เพียงชิ้นเดียว
การใช้เม็ดมีด 3 มิติช่วยให้ ความสามารถในการตัดเฉือน ได้สูงและมีความสามารถในการขจัด ชิป IC ทำให้มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
MEC-2016-M8 |
MEC-2020-M10 |
MEC-2021-M10 |
MEC-2025-M12 |
MEC-2026-M12 |
MEC-2030-M16 |
MEC-2032-M16 |
MEC-2033-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มม.) (φ) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด | ตัวแทน: ประแจ | ขนาด MD (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,931.39 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 8 | 23 | 14.8 | 12 | TSW-2250 | A-07SD | M8 | ปลาย ใบมีดลบคม: ZDMT08T208L ○ / ใบมีดลบคม ส่วนปลาย: ZPMT09T208R○ | ||
฿ 10,729.60 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 9 | 30 | 18.7 | 14 | ESW-206 | A-08SD | M10 | ปลาย ใบมีดลบคม: ZDMT100308L ○ / ใบมีดลบคม ส่วนปลาย: ZCMT100308R○ | ||
฿ 10,729.60 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 9 | 30 | 19.6 | 14 | ESW-206 | A-08SD | M10 | ปลาย ใบมีดลบคม: ZDMT100308L ○ / ใบมีดลบคม ส่วนปลาย: ZCMT100308R○ | ||
฿ 11,128.71 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12.5 | 35 | 23.2 | 17 | DSW-307 | A-10 | M12 | ปลาย ใบมีดลบคม: ZDMT13T3 ○○ L ○ / ใบมีดลบคม ส่วนปลาย: ZPMT13T3○○R○ | ||
฿ 11,128.71 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 12.5 | 35 | 24.1 | 17 | DSW-307 | A-10 | M12 | ปลาย ใบมีดลบคม: ZDMT13T3 ○○ L ○ / ใบมีดลบคม ส่วนปลาย: ZPMT13T3○○R○ | ||
฿ 12,761.40 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 15 | 43 | 28.2 | 22 | TSW-408 | A-15 | M16 | ปลาย ใบมีดลบคม: ZPMT150408L ○ / ใบมีดลบคม ส่วนปลาย: ZPMT160408R○ | ||
฿ 12,761.40 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 15 | 43 | 30.2 | 22 | TSW-408 | A-15 | M16 | ปลาย ใบมีดลบคม: ZPMT1604 ○○ L ○ / ใบมีดลบคม ส่วนปลาย: ZPMT1604○○R○ | ||
฿ 12,761.40 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 15 | 43 | 31 | 22 | TSW-408 | A-15 | M16 | ปลาย ใบมีดลบคม: ZPMT1604 ○○ L ○ / ใบมีดลบคม ส่วนปลาย: ZPMT1604○○R○ |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง / อื่น ๆ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) | 2 | มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย | การใช้งาน | การ กัด บ่า (มุมโค้งมน) / การ งานตัดเซาะร่อง / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลาน / เครื่องนับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร น่าเบื่อ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง