(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
เครื่องมือ หลากหลายฟังก์ชั่น สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม และ ไททาเนียม ที่ งานละเอียด สูงและประสิทธิภาพสูง
แรงตัดลดลงด้วย ปลาย รูปทรง เบรกเกอร์ สามมิติที่ งานละเอียด สูง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้
(จำนวนชิปที่ปล่อย (วัสดุ อะลูมิเนียม): Q = 2,250 CC ที่ ⌀50) ปลาย และ ตัวเครื่อง ได้รับการออกแบบมาสำหรับการหมุนด้วยความเร็วสูงเนื่องจากการมีส่วนร่วมของ กุญแจ
นอกจากการกัด บ่า และ งานตัดเซาะร่อง ร่องแล้ว ยังสามารถใช้ หลากหลายฟังก์ชั่น เช่น การกัดไล่ระดับและการกัดเฮลิคอลได้อีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
MAL-1020-M10 |
MAL-2025-M12 |
MAL-2028-M12 |
MAL-2032-M16 |
MAL-2035-M16 |
MAL-3040-M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มม.) (φ) | จำนวนฟลุตทั้งหมด (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด | ขนาด MD (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุดที่อนุญาต (ขั้นต่ำ -1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,502.95 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | 1 | 35 | 19.7 | 14 | DSW-4075 | M10 | 15,000 | ||
฿ 18,711.68 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | 2 | 35 | 24.1 | 17 | DSW-4085 | M12 | 40,000 | ||
฿ 19,401.04 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 28 | 2 | 35 | 26.9 | 17 | DSW-4085 | M12 | 36,000 | ||
฿ 20,017.83 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 2 | 43 | 30.5 | 22 | DSW-4085 | M16 | 33,000 | ||
฿ 20,779.76 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 35 | 2 | 43 | 32 | 22 | DSW-4085 | M16 | 31,000 | ||
฿ 24,190.28 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 3 | 43 | 32 | 26 | DSW-4085 | M16 | 28,000 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง / อื่น ๆ | การขัดเงา หมวดหมู่ | การตกแต่ง | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 15 | ตัวแทน: ประแจ | A-15 | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ | XOGT1605○○/PD○R |
มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย | การใช้งาน | การกลึงพื้นผิวโค้ง / การกลึงพ็อกเก็ต / เซาะร่อง / การกัดบ่า (รัศมีมุม) / การกลึงเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง