1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ E-RM30DX

MEASURING TOOL

[Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ E-RM30DX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 34,489.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับวัดระยะพิทช์ของรูจากพื้นผิวผนัง
· คาลิปเปอร์พิทช์หลุมกลมแบบดิจิตอลแบบมัลติฟังก์ชั่นที่อ่านค่าได้โดยตรง โดยสามารถเปิดใช้ "การวัด 3 ครั้ง" ได้โดยการเปลี่ยนหัวเกจ

รหัสสินค้า
E-RM30DX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 34,489.00

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางพิเศษ รูปทรงคาลิปเปอร์พิเศษ คาลิปเปอร์ พิทช์ ช์ของรู วิธีการแสดงผล ดิจิทัล
ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) 201 ถึง 300 ฟังก์ชั่นกันน้ำ NA เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี NA
มี/ไม่มีแถบความลึก NA แผงเซลล์แสงอาทิตย์ NA ช่วงการวัดค่า(mm) ขอบ / ผนังถึงรู : 10-300, รูต่อรู : 20-300
A(mm) 430 B(mm) 16 C(mm) ø20
D(mm) 57 E(mm) 45 F(mm) 35
G(mm) 12 H(mm) ø2 I(mm) 60
J(mm) ø15 ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(mm) 0.01 เครื่องมือผิดพลาด(mm) ±0.05
พาวเวอร์ซัพพลาย SR44 (1 ชิ้น) คุณสมบัติ คาลิปเปอร์พิตช์หลุมกลมแบบดิจิตอลแบบมัลติฟังก์ชั่นที่อ่านค่าได้โดยตรง ซึ่ง "สามารถเปิดใช้งานการวัดได้ 3 ค่า" โดยการเปลี่ยนหัวเกจ เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด(mm) ø2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด(mm) ø 20 น้ำหนัก(g) 550

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E-RM30DX ในชุด [Kanon] คาลิปเปอร์เซ็นเตอร์ไลน์ E-RM30DX