(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
SVC0.5L |
SVC1L |
SVC2L |
SVC3L |
SVC5L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
h1 (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
B (มิลลิเมตร) |
b1 (มิลลิเมตร) |
b2 (มิลลิเมตร) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
T1 (มิลลิเมตร) |
T2 (มิลลิเมตร) |
T3 (มิลลิเมตร) |
เสื้อ (มิลลิเมตร) |
L (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
H2 (มิลลิเมตร) |
h3 (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,437.00 ฿ 9,308.76 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.5 | 19 | 80 | 3 | 131 | 36 | 26 | 36 | 64 | 89 | 67 | 49 | 12 | 250 | 158 | 60 | 36 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,847.00 ฿ 12,452.61 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 | 25 | 90 | 6 | 152 | 42 | 32 | 48 | 85 | 113 | 81 | 59 | 16 | 310 | 185 | 69 | 45 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,752.00 ฿ 16,946.18 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 30 | 100 | 10.5 | 172 | 48 | 39 | 60 | 106 | 130 | 97 | 71 | 18 | 375 | 210 | 77 | 47 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,293.00 ฿ 23,955.55 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 35 | 105 | 12.5 | 182 | 51 | 42 | 66 | 117 | 141 | 102 | 75 | 20 | 405 | 225 | 81 | 47 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,253.00 ฿ 33,042.64 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5 | 40 | 120 | 21.5 | 220 | 65 | 50 | 84 | 148 | 157 | 122 | 92 | 22 | 455 | 260 | 95 | 49 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· กลไก ล็อค แบบ สปริง ช่วยให้มั่นใจได้ว่า แคลมป์ยึด จับได้อย่างแน่นหนาแม้ไม่มี โหลดไฟฟ้า
·มาพร้อมกับ กลไก ปลดที่รวม ก้านโยก อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลเพื่อเปิดใช้งานการปลดเชือกทางอากาศ
(SVC5L มีโครงสร้างเชื่อมด้วยเหล็กทนแรงดึงสูง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ที่ แคลมป์ยึด สำหรับแขวน แผ่นเหล็ก ในแนวตั้ง
รหัสรุ่น |
---|
SVC0.5L |
SVC1L |
SVC2L |
SVC3L |
SVC5L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
h1 (มิลลิเมตร) |
มวล (กิโลกรัม) |
B (มิลลิเมตร) |
b1 (มิลลิเมตร) |
b2 (มิลลิเมตร) |
D1 (มิลลิเมตร) |
D2 (มิลลิเมตร) |
T1 (มิลลิเมตร) |
T2 (มิลลิเมตร) |
T3 (มิลลิเมตร) |
เสื้อ (มิลลิเมตร) |
L (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
H2 (มิลลิเมตร) |
h3 (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,437.00 ฿ 9,308.76 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0.5 | 19 | 80 | 3 | 131 | 36 | 26 | 36 | 64 | 89 | 67 | 49 | 12 | 250 | 158 | 60 | 36 | 1 หน่วย | ||
฿ 13,847.00 ฿ 12,452.61 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 | 25 | 90 | 6 | 152 | 42 | 32 | 48 | 85 | 113 | 81 | 59 | 16 | 310 | 185 | 69 | 45 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,752.00 ฿ 16,946.18 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 30 | 100 | 10.5 | 172 | 48 | 39 | 60 | 106 | 130 | 97 | 71 | 18 | 375 | 210 | 77 | 47 | 1 หน่วย | ||
฿ 26,293.00 ฿ 23,955.55 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3 | 35 | 105 | 12.5 | 182 | 51 | 42 | 66 | 117 | 141 | 102 | 75 | 20 | 405 | 225 | 81 | 47 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,253.00 ฿ 33,042.64 |
VERTICAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 5 | 40 | 120 | 21.5 | 220 | 65 | 50 | 84 | 148 | 157 | 122 | 92 | 22 | 455 | 260 | 95 | 49 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง