(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
V- บล็อค ในมาพร้อมแผ่น จับยึด 2 ตำแหน่ง สำหรับการติดตั้ง มาพร้อมกับที่ แคลมป์ยึด สำหรับจับยึด ชิ้นงาน (2 ชิ้น) สะดวกมากสำหรับ ใช้อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน วัตถุทรง แบบกลม และ อื่น ๆ และเป็น บล็อค เสริม ( ขาตั้ง แบบเหลี่ยม )
รหัสสินค้า |
---|
JM101 |
JM102 |
JM103 |
JM104 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดที่กำหนด | ความกว้าง V (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,900.50 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 40 | 28 | 30 | 30 | 12, 20 | 0.8 (ชุด) | ||
฿ 33,658.96 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 38 | 40 | 40 | 18, 24 | 1.5 (ชุด) | ||
฿ 38,561.60 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 60 | 48 | 50 | 50 | 20, 30 | 2.7 (ชุด) | ||
฿ 54,201.88 | OBK MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 45 วัน | 70 | 58 | 60 | 60 | 24, 38 | 4.2 (ชุด) |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บล็อค V | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ระดับความเบี่ยงเบนระหว่าง พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง และร่อง V(ไมโครเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | กล่อง V- มีการเซาะร่อง | ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก | โครงสร้างหลัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง