(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เก้าอี้นั่งทำงาน ที่ช่วยให้ทำงานในท่าต่ำได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·รวมลิ้นชักที่มี มิติ ลิ้นชักภายใน W 258 x D 298 x H 108 mm.
·ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอลิ้นชัก:20 กก. / ชั้น.
· ลูกล้อ:ล้อ ยาง φ50 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.)(2 พร้อม สต๊อปเปอร์)
·รวมลิ้นชักสำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ ฯลฯ
· ลูกล้อ รวมไว้ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ในท่าทางเดียวกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ท่าทางต่ำช่วยให้ทำงานขณะนั่ง
สามารถใช้ในโรงซ่อมรถหรือซ่อมเตียงแพทย์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เก้าอี้นั่งทำงาน | ความกว้างที่นั่ง x ความสูงที่นั่ง(มิลลิเมตร) | 320 × 270 | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
---|---|---|---|---|---|
ลูกล้อ | ด้วย ลูกล้อ | สี | สีเขียว | ประเภทรายละเอียด | สเตจ ลิ้นชัก 1 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 350 | รายละเอียด ลูกล้อ | ล้อ ยาง 50⌀ (2 ชิ้นพร้อม สต๊อปเปอร์) | ขนาดลิ้นชักภายใน(มิลลิเมตร) | W258 × D298 × H108 |
มวล(กิโลกรัม) | 7 | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB-1 ในชุด เก้าอี้นั่งทำงาน นั่ง ทำงาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง