1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คลองเลื่อย ดอก ต๊าปกลาง / ดอกสว่าน สำหรับงาน แบบใช้ไฟฟ้า【26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ISS TAP AND DRILL

คลองเลื่อย ดอก ต๊าปกลาง / ดอกสว่าน สำหรับงาน แบบใช้ไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,863.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ดอกต๊าปมือ และดอกสว่านที่เตรียมไว้สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าทั่วไป

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า มาตรฐาน

สเปค

● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 26
● SPQ (คลองเลื่อย): 1

วัสดุ

● แตะเบา ๆ: โลหะผสม เหล็กกล้า (SKS2)
● ดอกสว่าน: โลหะผสม เหล็กกล้า (SKH)
รหัสสินค้า
ETD-26S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,863.53

ISS TAP AND DRILL 1 แพ็ค

26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดต๊าป การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ไม่มี ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ
รูปแบบการขาย คลองเลื่อย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน(มิลลิเมตร) 3.4:10 ชิ้น 4.3:2 ชิ้น 5.2:2 ชิ้น ต๊าป (Call) M4 × 0.7:8 ชิ้น / M5 × 0.8:2 ชิ้น / M6 × 1.0:2 ชิ้น
ส่วนประกอบในชุด ดอกต๊าปมือ:x 12 / ดอก ดอกสว่าน ออร์โธดอกซ์พิเศษ:x 14 / ที่ มือจับ ต๊า เฟืองวงล้อ:1 ชิ้นที่รวมอยู่(ชิ้น) 26

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ETD-26S ในชุด คลองเลื่อย ดอก ต๊าปกลาง / ดอกสว่าน สำหรับงาน แบบใช้ไฟฟ้า