(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องเจียรแบบใช้ลม ชนิดหมุนรอบความเร็วสูง
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร): 125
ไอเสีย: ด้านหลัง
สเปค: ประเภทการหมุนด้วยความเร็วสูง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา หินเจียร รองรับการใช้งาน: ⌀3
เครื่องมือ หินเจียร: ประแจขัน / ประแจขัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร): 15
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 70000 | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.65 ถึง 0.8 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | สเปค | ชนิดหมุนด้วยความเร็วสูง | บังคับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา หินเจียร เพลา บด | φ3 |
เครื่องมือ ติดตั้ง หินเจียร | ซ่อมประแจและ ประแจปอนด์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 15 | มวล(ก.) | 110 |
สัญญาณรบกวน(dBA) | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APG-700 ในชุด เครื่องเจียรแบบใช้ลมAPG-700
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง