1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจขันฟรี อากาศCP9427

CNC AIR TOOL

ประแจขันฟรี อากาศCP9427
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,193.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ประแจขันฟรี ล้อลมซีรีส์ CP9427 ได้รับการออกแบบมาสำหรับช่างเครื่อง ด้วย แรงบิด 27 ฟุตปอนด์ / 35 นาโนเมตรและ การออกแบบ ที่กะทัดรัด จึงทนทานแม้ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุด

รหัสสินค้า
CP9427
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,193.00

CNC AIR TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) 10 ความดันลมขณะใช้งาน(Mpa) 0.63 มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 9.5
แรงบิดขันแน่น(น·ม) 35 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 270 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.4
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 128 มวล(ก.) 490 พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง(NPT) 1/4
รหัสของทรัสโก้ 423-7382 ข้อดี ประแจวงล้อขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบาและใช้งานง่าย / ความทนทานสูงและประสิทธิภาพสูง / ปรับได้โดยการควบคุมทริกเกอร์ ใช้ สำหรับงาน งานซ่อมบำรุง รถยนต์
ข้อควรระวัง แรงบิดในการขันแน่นเป็นค่ามาตรฐาน ค่าแรงบิดเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP9427 ในชุด ประแจขันฟรี อากาศCP9427