(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าไฮสปีด ดไม่เคลือบชนิด NC แรงบิดด้านขวา มุมบริเวณปลายแหลม 120 °
รหัสสินค้า |
---|
A1114-4 |
A1114-5 |
A1114-6 |
A1114-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 919.00 | WTX DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 55 | 18 | 4 | ||
฿ 1,000.00 | WTX DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 62 | 21 | 5 | ||
฿ 1,079.00 | WTX DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 66 | 22 | 6 | ||
฿ 1,806.00 | WTX DRILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 79 | 30 | 8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | ขุดเจาะ | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 120 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ประเภท ก้าน | ชนิดก้านตรง | คุณสมบัติ | เหล็กกล้าไฮสปีด, ไม่ตัด, ประเภท NC, บิดขวา, มุมบริเวณปลายแหลม 120 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง