1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกายคัท (สำหรับ เลื่อยวงเดือน สไลด์)

สกายคัท (สำหรับ เลื่อยวงเดือน สไลด์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,888.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ชนิดใบมีดลบคม: ขัด การขัดเงา สองด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใบเลื่อยวงเดือน สำหรับ เลื่อยวงเดือน โต๊ะช่าง ฯลฯ
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ใช้: เลื่อยวงเดือน โต๊ะช่าง / เลื่อยวงเดือน แบบสไลด์
วัสดุชิ้นงาน: วัสดุก่อสร้าง จากไม้ / วัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างจากเซรามิก / อื่น ๆ

รหัสสินค้า
SKY-38010
SKY-38012
SKY-S2161
SKY-S2168
SKY-S2551
SKY-S2601
SKY-S3051
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
JAN Code

฿ 6,697.69

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 38031004986362470476

฿ 6,888.17

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 38031204986362470483

฿ 3,214.60

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 5 วัน 2162.21004986362470469

฿ 2,888.06

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 2162.2804986362470636

฿ 3,894.89

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 2552.61004986362470643

฿ 3,894.89

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 2602.61004986362470759

฿ 4,711.24

HBM TIPPED SAW BLADE 1 ชิ้น 7 วัน 3052.81004986362470650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน วัสดุก่อสร้าง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 25.4 การใช้งาน สำหรับ เลื่อยวงเดือน สไลด์
ประเภท ใบมีดลบคม ขัดเงาทั้งสองด้าน มอเตอร์ สำหรับใช้งาน เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ / เลื่อยวงเดือนสำหรับตัด วัสดุชิ้นงาน วัสดุก่อสร้างไม้ / วัสดุก่อสร้างเซรามิก / อื่นๆ