(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ขัด การขัดเงา ทั้งสองด้าน
การประมวลผล ฟลูออรีน โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง
[การประยุกต์ใช้งาน]
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ใช้: เลื่อยวงเดือน ชนิด 6/7
วัสดุ รองรับการใช้งาน กับการตัด: ไม้ ทั่วไป , วัสดุก่อสร้าง ใหม่ , ไม้ ลามิเนต , แผ่นคอมโพสิต , ไม้อัด โครงสร้าง 2×4 , วัสดุ OSB ,
ผนังเบา, วัสดุ MDF, โฟม, อนุภาค กระดาน
รหัสสินค้า |
---|
BD-125 |
PD-165 |
PD-190 |
PDX-190 |
RF-190 |
SS42-125 |
SS52-147 |
SS52-165 |
SS52-190 |
SS60-190 |
SS72-165 |
SS72-190 |
SS216-10S |
SS216-80S |
SS-165S |
SS-190S |
TW-165 |
TW-190 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | JAN Code | การใช้งาน | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,282.57 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 1 | 38 | สำหรับแผ่นยิปซั่ม Sky Cut | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541633 | แผ่นยิปซั่ม/กระดานยิปซั่ม/กระดานไม้อัดตกแต่ง/กระดานแคลเซียมซิลิเกต | เลื่อยวงเดือนชนิด 4, เลื่อยวงเดือนชนิด 5 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 165 | 1.6 | 52 | Production 21 | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362472166 | สำหรับไม้ทั่วไป, วัสดุก่อสร้างแบบใหม่, ไม้ลามิเนต, แผงควบคุม, ไม้อัดโครงขนาด 2x4, วัสดุ OSB, แผ่นกระดาษปิดฝาผนัง, วัสดุ MDF, สไตโรโฟม และแผ่นไม้อัด | เลื่อยวงเดือนชนิด 6 / เลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 190 | 1.6 | 52 | Production 21 | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362472173 | สำหรับไม้ทั่วไป, วัสดุก่อสร้างแบบใหม่, ไม้ลามิเนต, แผงควบคุม, ไม้อัดโครงขนาด 2x4, วัสดุ OSB, แผ่นกระดาษปิดฝาผนัง, วัสดุ MDF, สไตโรโฟม และแผ่นไม้อัด | เลื่อยวงเดือนชนิด 6 / เลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 190 | 1.6 | 52 | Production 21 | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | 20 | 4986362472197 | สำหรับไม้ทั่วไป, วัสดุก่อสร้างแบบใหม่, ไม้ลามิเนต, แผงควบคุม, ไม้อัดโครงขนาด 2x4, วัสดุ OSB, แผ่นกระดาษปิดฝาผนัง, วัสดุ MDF, สไตโรโฟม และแผ่นไม้อัด | เลื่อยวงเดือนชนิด 6 / เลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 190 | 2 | 48 | Reform 21 | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541329 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้ติดตะปู, วัสดุก่อสร้างผสม, กระดานซีเมนต์ไม้, ไม้อัดโครงขนาด 2x4, ตัวควบคุมไม้อัด, ALC, หินชนวน, กระดานไม้ระแนง, ผนังเซรามิก และท่อ PVC | เลื่อยวงเดือนชนิด 6 / เลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 1,173.73 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 125 | 1.3 | 42 | สำหรับงานไม้ Super Star Block / สำหรับงานไม้แบบละเอียด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541619 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB | เลื่อยวงเดือนชนิด 5, เลื่อนวงเดือนชนิด 6 และเลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 1,173.73 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 147 | 1.3 | 52 | สำหรับงานไม้ Super Star Block / สำหรับงานไม้แบบละเอียด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541640 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB | เลื่อยวงเดือนชนิด 5, เลื่อนวงเดือนชนิด 6 และเลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 1,173.73 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 1.6 | 52 | สำหรับงานไม้ Super Star Block / สำหรับงานไม้แบบละเอียด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541657 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB | เลื่อยวงเดือนชนิด 5, เลื่อนวงเดือนชนิด 6 และเลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 1,173.73 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 1.6 | 52 | สำหรับงานไม้ Super Star Block / สำหรับงานไม้แบบละเอียด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541664 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB | เลื่อยวงเดือนชนิด 5, เลื่อนวงเดือนชนิด 6 และเลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 999,999,999.00 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 190 | 1.6 | 60 | สำหรับงานไม้ Super Star Block / สำหรับงานไม้แบบละเอียด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541749 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB | เลื่อยวงเดือนชนิด 5, เลื่อนวงเดือนชนิด 6 และเลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 1,309.79 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 1.6 | 72 | สำหรับงานไม้ Super Star Block / สำหรับงานไม้แบบละเอียด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541671 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB | เลื่อยวงเดือนชนิด 5, เลื่อนวงเดือนชนิด 6 และเลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 1,309.79 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 1.6 | 72 | สำหรับงานไม้ Super Star Block / สำหรับงานไม้แบบละเอียด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541688 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB | เลื่อยวงเดือนชนิด 5, เลื่อนวงเดือนชนิด 6 และเลื่อยวงเดือนชนิด 7 | ||
฿ 2,343.83 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 216 | 2.2 | 100 | สำหรับโต๊ะ Super Star Block / ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 25.4 | 4986362541725 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, อะคริลิค, กระดานตกแต่ง | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ / เลื่อยวงเดือนสำหรับตัด | ||
฿ 2,262.19 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 216 | 2.2 | 80 | สำหรับโต๊ะ Super Star Block / ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 25.4 | 4986362541718 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, อะคริลิค, กระดานตกแต่ง | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ / เลื่อยวงเดือนสำหรับตัด | ||
฿ 1,309.79 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 165 | 1.8 | 64 | สำหรับโต๊ะ Super Star Block / ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541695 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, อะคริลิค, กระดานตกแต่ง | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ / เลื่อยวงเดือนสำหรับตัด | ||
฿ 1,364.21 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 2 | 72 | สำหรับโต๊ะ Super Star Block / ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัด | ข้อมูลจำเพาะรวมอยู่ใน Package | 20 | 4986362541701 | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, อะคริลิค, กระดานตกแต่ง | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ / เลื่อยวงเดือนสำหรับตัด | ||
฿ 838.26 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 165 | 1.6 | 52 | งานฝีมือ | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | 20 | 4986362472234 | สำหรับไม้ทั่วไป, วัสดุก่อสร้างแบบใหม่, ไม้ลามิเนต, แผงควบคุม, ไม้อัดโครงขนาด 2x4, วัสดุ OSB, แผ่นกระดาษปิดฝาผนัง, วัสดุ MDF, สไตโรโฟม และแผ่นไม้อัด | เลื่อยวงเดือนชนิด 6 / เลื่อยวงเดือนชนิด 7 | |
฿ 847.41 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 190 | 1.6 | 52 | งานฝีมือ | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | 20 | 4986362472241 | สำหรับไม้ทั่วไป, วัสดุก่อสร้างแบบใหม่, ไม้ลามิเนต, แผงควบคุม, ไม้อัดโครงขนาด 2x4, วัสดุ OSB, แผ่นกระดาษปิดฝาผนัง, วัสดุ MDF, สไตโรโฟม และแผ่นไม้อัด | เลื่อยวงเดือนชนิด 6 / เลื่อยวงเดือนชนิด 7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | ประเภท ใบมีดลบคม | ขัดเงาทั้งสองด้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง