(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัดท่อ วัสดุเหล็กกล้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PW-200 |
PW-250 |
PW-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ ท่อเหล็ก ) (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ เหล็กกล้า ) (มิลลิเมตร) | JAN Code | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,127.52 | HBM SAW BLADE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 200 | 175 | 115 หรือน้อยกว่า | 4.5 หรือต่ำกว่า | 4986362360289 | W60XH265 | ||
฿ 4,219.61 | HBM SAW BLADE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 250 | 225 | 150 หรือน้อยกว่า | 5 หรือน้อยกว่า | 4986362360296 | W60XH297 | ||
฿ 4,505.64 | HBM SAW BLADE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 300 | 275 | 175 หรือน้อยกว่า | 5 หรือน้อยกว่า | 4986362360302 | W60XH410 |
กำลังโหลด …
จำนวน ซี่, แถว, ชุด | 8 | การใช้งาน | เหล็กและ เหล็กกล้า | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.65 |
---|---|---|---|---|---|
มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | ใบเลื่อยไฟฟ้า/ใบเลื่อยฉลุ (พร้อมที่จับ) | รุ่น รองรับการใช้งาน | ใบเลื่อยแบบหนาจาก Makita, Hitachi, ASADA, REX, MCC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง