1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ผลกระทบทางอากาศ DV

ผลกระทบทางอากาศ DV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,891.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทกระแทกที่มีความเร็วในการขันแน่นและสามารถใช้การได้ดี

รหัสสินค้า
AID-3201
AID-3202PK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงบิดขันแน่น
(น·ม)
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี
(รอบต่อนาที)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ปริมาณการใช้อากาศ
(ลิตร / นาที)
ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความยาว ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม เนื้อหา รูปร่าง ฟังก์ชั่น 1

฿ 5,891.28

SKJ TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 5511000192126519040738ตัวเครื่อง หลัก / +2 X 65 มม. สกรู บิต 1 ชิ้น / เทปปิด / 1/4 ข้อต่อแบบตรงเหมาะสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เฟอร์นิเจอร์ผ้าคาดเอว อะลูมิเนียม จักรยาน ฯลฯ

฿ 9,863.37

SKJ TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 40100001870.8150180451200ตัวเครื่อง หลัก / 1/4 คู่ / ตัวปรับแรงดันลม / เทปปิด / น้ำมัน / บิต คลองเลื่อย 10 ชิ้น / เคสประเภทปืนพกมันเหมาะสำหรับการขัน สกรู ยาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการ หัวจับ ประเภทปลอกแขน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35 ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
อากาศ ท่อนำเข้า RC1 / 4 ( เกลียวใน PT1 / 4) ใช้ การขันและคลาย สกรู โบลท์ น็อต ฯลฯ ฟังก์ชั่น 2 การยึดที่มั่นคงสามารถทำได้เนื่องจากค้อนคู่
ข้อควรระวัง 1 การทำงานอย่างต่อเนื่องต้องใช้ ปั๊มลม 1.5 kW หรือมากกว่า ข้อควรระวัง 2 กรุณาอย่าใช้ HOSES อากาศที่มีรอยขีดข่วนหรืออาจเสียหาย ข้อควรระวัง 3 โปรดสวมแว่นตาป้องกัน หน้ากาก ป้องกันฝุ่นและ ปลั๊ก หูขณะทำงาน
Postscript 1 อย่าละเลยการจ่าย น้ำมัน ก่อน / ระหว่าง / หลังการใช้งานเพื่อรักษาการทำงานของ เครื่องมือ อากาศอย่างเหมาะสม