(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้เครื่องเลื่อยตัดเศษเหล็กความเร็วต่ำในการตัดเหล็กและวัสดุสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
TT-TIN-225 |
YSD-216AL2 |
YSD-305AL1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | ประเภทรายละเอียด | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | วัสดุตัดที่เข้ากันได้ | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | ฟลูออรีน | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,659.39 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 225 | 2 | 48 | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส / สำหรับ เครื่องตัด คู่ความเร็วสูง | 3,800 | วัสดุ สเตนเลส ช่อง C วัสดุ ฝ้าเพดาน | ล้อ ตัดความเร็วสูง | การเคลือบฟลูออรีน | 4534587 012256 | ||
฿ 3,258.09 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 216 | 2.4 | 100 | สำหรับ อะลูมิเนียม | 5,000 | อะลูมิเนียม | เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะ / เลื่อย ตัด | NA | 4534587 282161 | ||
฿ 5,706.46 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 305 | 3 | 100 | สำหรับ อะลูมิเนียม | 4,000 | อะลูมิเนียม | เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะ / เลื่อย ตัด | NA | 4534587 313056 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สำหรับเหล็กและสแตนเลส | เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) | 25.4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง