1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mr pachen shaver pro Almighty รุ่น 165 มม. ใบเลื่อยขนาดเล็ก

Mr pachen shaver pro Almighty รุ่น 165 มม. ใบเลื่อยขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถตัดด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับ วัสดุ ตัด1 เครื่องพร้อมฟังก์ชั่นตัดโกนและเหลา

รหัสสินค้า
MPS-DS
MPS-KC
PSS-165PRO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์ เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
แรงดันไฟฟ้า
(V)
การใช้พลังงาน
(W)
ความยาวสายไฟ
(ม.)
รายละเอียดประเภท ขนาด ตัวเครื่อง เครื่องจักร จำนวนรอบ ปริมาณใบเลื่อยปลายแหลม เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
จัดอันดับเวลา
(นาที)
วัสดุ cuttable JAN Code เปิดรองสูงสุด อุปกรณ์เสริม

฿ 999,999,999.00

ORIGINAL WORKTOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ-------ไดมอนด์ จานขัด------4534587132015--

฿ 999,999,999.00

ORIGINAL WORKTOOLS 1 ชิ้น ขอราคา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ-------ฝาครอบตัด เฉพาะด้าน------4534587132022--

฿ 999,999,999.00

ORIGINAL WORKTOOLS 1 ชิ้น ขอราคา เครื่องตัด ขนาดเล็ก165221.65.9 (สูงสุด)AC100560 (สูงสุด)1.9อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้นH310 × D155 × W3754500 นาที - 1 ถึง 8000 นาที - 1 (50 เฮิร์ต), 3000 นาที - 1 ถึง 8000 นาที - 1 (60 เฮิร์ต)4050/6030อะลูมิเนียม พีวีซี วัสดุ ไม้ อะลูมิเนียม สเตนเลส4534587135108100ประแจ (6) สำหรับติดตั้ง / ถอด เลื่อย ชิป IC ประแจ (5/4) ประแจ ล็อค เพลา

กำลังโหลด …

  1. 1