1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยวงเดือนเลื่อนพลาสติก

ใบเลื่อยวงเดือนเลื่อนพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,568.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แนะนำสำหรับการตัด ไม้อัด โครงสร้างและ ไม้ ลามิเนต

รหัสสินค้า
99224
99225
99226
99227
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวน ฟัน ตัด
(P)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,568.74

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 1651.760--

฿ 1,963.73

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 190280--

฿ 2,676.63

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 2162.2100--

฿ 4,116.22

TIP SAWS 1 ชิ้น 5 วัน 2602.41204939752992270414-0265

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ ชิป IC คาร์ไบด์ ใช้ สำหรับ เลื่อยวงเดือน สไลด์
วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน ไม้อัดและแผ่นลามิเนตสำหรับโครงสร้าง