(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระบวนการ Cross Thinning (⌀3.0 มม. หรือมากกว่า) ประสิทธิภาพการกัดดีเยี่ยม วัสดุที่ยากต่อการตัด, สแตนเลส, วัสดุเหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กหล่อ, โลหะเบา; สำหรับสว่านไฟฟ้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6.35 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 2.0·3.0·3.5 | วัสดุ ใบมีดลบคม ดอกสว่าน | เหล็กกล้า HSS โคบอลต์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เพลา หกเหลี่ยม | S45C | สาย | 820351 | JAN | 4710515328532 |
คุณสมบัติ | กระบวนการ Cross Thinning (⌀3.0 มม. หรือมากกว่า) ประสิทธิภาพการเจาะทะลุยอดเยี่ยม | ใช้ | วัสดุที่ยากต่อการตัด, สแตนเลส, วัสดุเหล็กกล้าทั่วไป, เหล็กหล่อ, โลหะเบา สำหรับสว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง